En una amplia gama de aplicaciones de equipos móviles, industriales y aeroespaciales, los miembros del equipo de Parker se asocian con los clientes para resolver sus complejos desafíos y permitir avances en ingeniería. Sin embargo, estar a la altura de un propósito mayor significa hacerlo de una manera que minimice el impacto ambiental para ayudar a crear un mundo mejor para las generaciones futuras.
Formulario SD - Minerales en conflicto
Programa de Diversidad de Proveedores
Ley de Transparencia en las Cadenas de Suministro de California
Parker ha logrado grandes avances en nuestro camino hacia la sostenibilidad y sabemos que debemos hacer más. Nos hemos comprometido a lograr operaciones neutras en carbono para 2040 y hemos establecido una serie de objetivos de emisiones.
Este compromiso de reducir nuestras emisiones de carbono es otro paso que estamos dando para crear un futuro sostenible.
Vea el gráfico para conocer el compromiso de Parker de lograr operaciones neutras en carbono para 2040.
Nuestro programa de acción climática aborda los riesgos potenciales para nuestro negocio con una serie de objetivos clave que incluyen alinear las soluciones tecnológicas con las expectativas cambiantes de los clientes debido al cambio climático, reducir el carbono de nuestra huella operativa e indirecta y reducir el riesgo de interrupción operativa debido al cambio climático. y satisfacer las expectativas de los clientes en materia de informes sobre la huella de carbono.
El objetivo de Parker es reducir las emisiones absolutas relacionadas con el abastecimiento de materiales, la logística y los servicios (huella indirecta) en un 15 % para 2030 y en un 25 % para 2040.
Hemos iniciado el paso básico con nuestros proveedores y proveedores de logística a través del programa CDP Supply Chain e incorporamos estas expectativas en los requisitos de nuestra cadena de suministro.
Parker continúa reduciendo el volumen de residuos enviados a los vertederos. Operar responsablemente incluye eliminar el uso de materiales peligrosos para el medio ambiente y estamos invirtiendo en alternativas. A través de las pruebas de productos y la colaboración con nuestros clientes, encontramos soluciones que ofrecen un rendimiento aún mejor con menos impacto ambiental.
Parker actualmente opera 35 instalaciones de fabricación ubicadas en áreas identificadas como con alto estrés hídrico por la herramienta Aqueduct 3.0 del Instituto de Recursos Mundiales (WRI). Nuestro objetivo es implementar las mejores prácticas de gestión del agua en el 100% de estos sitios, que incluyen un inventario de agua completo y un enfoque en proyectos de conservación con la intención de reducir el consumo de agua cruda y aumentar el uso de agua reciclada. En 2021 y nuevamente en 2022, el uso de agua se midió en 4,2 millones de metros cúbicos por año.
Parker ha implementado varias iniciativas en la cadena de suministro para reducir nuestra huella ambiental. Esto incluye aprovechar métodos de transporte sostenibles para reducir las emisiones asociadas con el transporte aéreo y hacer la transición a la documentación electrónica para reducir el desperdicio de papel.
Además, utilizamos EcoTransIT World como herramienta para calcular las emisiones de CO2 relacionadas con nuestros servicios subcontratados de transporte motorizado, ferroviario, marítimo y aéreo.
También estamos asociados con el programa CDP Supply Chain para comenzar el proceso de cuantificar la huella de carbono de nuestros proveedores. Nuestro objetivo es determinar nuestra huella de referencia y luego trabajar con nuestros proveedores para lograr nuestros objetivos de Alcance III.