Relatório de Transparência Salarial emitido pelo Ministério do Trabalho
O Brasil tem novas regulamentações sobre igualdade salarial (Lei nº 14.611/2023, Decreto nº 11.785/2023 e Portaria 3.714/2023 do Ministério do Trabalho) que, entre outros aspectos, exigem que empresas com 100 ou mais empregados publiquem um Relatório de Transparência ("Relatório") semestral.
A regulamentação é uma medida de igualdade que busca mostrar a diferença entre os rendimentos médios de mulheres e homens, trabalhando como uma "proporção" dos rendimentos médios dos homens. Não é o mesmo que equiparação salarial. A equiparação salarial é uma comparação entre dois membros da equipe (independentemente do gênero) que trabalham em funções iguais (ou semelhantes) ou que realizam um trabalho de igual valor (bem como outros requisitos previstos nos estatutos locais). Assim, a eventual existência de uma diferença de remuneração considerando gênero não significa que a Parker não remunere igualmente os empregados do gênero feminino e masculino que trabalham na mesma função, nem que esteja remunerando injustamente as mulheres ou os homens da equipe. Isso pode ocorrer porque a disparidade salarial entre gêneros analisa a diferença entre os valores de remuneração média geral com base no gênero, independentemente da função ou do nível do cargo. A remuneração por gênero também não considera a antiguidade, a localização geográfica, as forças do mercado, o nível ou outros fatores relevantes para o valor da remuneração.
No final deste material, é possível visualizar os Relatórios preparados exclusiva e unilateralmente pelo Ministério do Trabalho para as entidades brasileiras da Parker com mais de 100 empregados.
Ao ler as informações, você deverá observar que:
A Parker continua comprometida em incentivar a igualdade na diversidade em nossa força de trabalho, incluindo igualdade e justiça em relação ao gênero.
Relatório de Transparência Salarial - 1º Semestre 2025 - Parker Hannifin 54823455000560
Relatório de Transparência Salarial - 1º Semestre 2025 - Parker Hannifin 54823455000721
Relatório de Transparência Salarial - 1º Semestre 2025 - Parker Hannifin 54823455000802
Relatório de Transparência Salarial - 1º Semestre 2025 - Parker Hannifin 54823455001450
Relatório de Transparência Salarial - 1º Semestre 2025 - Parker Hannifin 54823455002937
Relatório de Transparência Salarial - 2º Semestre 2024 - Parker Hannifinn 54823455000721
Relatório de Transparência Salarial - 2º Semestre 2024 - Parker Hannifinn 54823455000802
Relatório de Transparência Salarial - 2º Semestre 2024 - Parker Hannifinn 54823455001450
Relatório de Transparência Salarial - 2º Semestre 2024 - Parker Hannifinn 54823455002937
Relatório de Transparência Salarial - 1º Semestre 2024 - Parker Hannifin 54823455001450
Relatório de Transparência Salarial - 1º Semestre 2024 - Parker Hannifin 54823455002937
Relatório de Transparência Salarial - 1º Semestre 2024 - Parker Hannifin 54823455000721
Relatório de Transparência Salarial - 1º Semestre 2024 - Parker Hannifin 54823455000802