Seletor Visual de Aplicação | Cadeia de valor do Hidrogênio | Parker Latin America

Capacidades da parker para Aplicações de Hidrogênio

 


O seletor interativo da cadeia de valor do hidrogênio oferece uma visão geral da ampla gama de soluções da Parker para aplicações de hidrogênio, desde a produção por meio de eletrólise, até a distribuição através de estações de abastecimento de hidrogênio, e o uso em células de combustível de hidrogênio. Ele destaca a importância do hidrogênio na descarbonização dos setores de transporte e geração de energia estacionária.

Na produção de hidrogênio verde, a tecnologia de filtração da Parker é crucial para garantir a pureza do hidrogênio produzido. Os fluxos de hidrogênio e ar utilizados em sistemas de Célula a Combustível de Membrana de Troca de Prótons (PEMFC) requerem altos níveis de limpeza, e a tecnologia de filtração da Parker ajuda a alcançar isso removendo quaisquer impurezas. Isso não apenas garante a operação eficiente dos eletrólisadores, mas também prolonga sua vida útil, contribuindo para a sustentabilidade geral do processo de produção de hidrogênio verde.

Em termos de armazenamento e distribuição, a tecnologia de transporte de fluidos da Parker é integral para o processo de condicionamento do hidrogênio para transporte. Seja o hidrogênio comprimido ou liquefeito, os sistemas de transporte de fluidos da Parker garantem que o hidrogênio seja transportado de forma segura e eficiente do local de produção para as instalações de armazenamento e, eventualmente, para o ponto de uso. Essa tecnologia é especialmente importante devido aos desafios apresentados pela baixa densidade do hidrogênio.

Além disso, a tecnologia de vedação da Parker desempenha um papel crítico no armazenamento e distribuição de hidrogênio. Dadas as altas pressões envolvidas na compressão do hidrogênio e as temperaturas extremamente baixas necessárias para a liquefação do hidrogênio, soluções de vedação robustas e confiáveis são essenciais. A tecnologia de vedação da Parker garante que os recipientes de armazenamento e transporte permaneçam à prova de vazamentos, prevenindo qualquer perda de hidrogênio e mantendo a integridade do hidrogênio armazenado.

No desenvolvimento de sistemas de célula a combustível de hidrogênio a bordo e motores de combustão interna (ICE) de hidrogênio, as tecnologias de filtração, transporte de fluidos e vedação da Parker garantem uma operação eficiente fornecendo combustível de hidrogênio limpo, transporte eficaz de fluidos e soluções de vedação seguras.


Em conclusão, a Parker Hannifin oferece uma expertise incomparável em tecnologias de filtração, transporte de fluidos, vedação, resfriamento e unidades de potência hidráulica, permitindo o manuseio eficiente e seguro do hidrogênio em diversas indústrias. Através de sua expertise única em multi-tecnologia, a Parker Hannifin desempenha um papel crítico na facilitação da produção, armazenamento e utilização do hidrogênio, impulsionando a transição para um futuro energético sustentável.