Eletrificação | Parker Latin America

Energia

ELETRIFICAÇÃO E COMBUSTÍVEIS ALTERNATIVOS

Conheça como a Parker auxilia indústrias e comunidades de eletrificação, além de produzir, movimentar e usar combustíveis alternativos.

lab parker
Parker Image

MOTORIZAÇÃO ELÉTRICA

Solução completa de motores PMAC e inversores para veículos elétricos, seja na função de tração ou acionando a unidade de força hidráulica.

Parker Image

CONTROLE VEICULAR

Linha completa com controladores (ECU), displays e sensores para desenvolvimento de lógicas e aplicações customizadas de acordo com a necessidade do veículo.

Parker Image

TECNOLOGIA IOT

O Gateway e Antena IOT dão voz a sua operação, permitindo rápida medição e controle com tecnologia 3G e GPS.

EFICIÊNCIA

É a capacidade do motor de produzir energia mecânica útil de forma eficiente. Um motor mais eficiente reduz o custo operacional, funciona de forma mais fria e é melhor para o meio ambiente.

 

As aplicações do GVM reduziram as emissões em mais de 20.000 toneladas de CO².

 

A maior eficiência do GVM da Parker significa uma redução no custo da bateria do veículo ou maior autonomia entre as recargas.

 

ATÉ 2% MAIS EFICIENTE

DO QUE MOTORES COMPETIDORES

DENSIDADE DE POTÊNCIA

Refere-se à quantidade de potência produzida em relação ao tamanho físico do motor.

DE 40% A 100% MAIS POTÊNCIA DE PICO DO QUE MOTORES COMPETIDORES

 

A alta densidade de potência do GVM reduz o custo de instalação em comparação com motores refrigerados a óleo.

 

REQUISITO REDUZIDO DE ESPAÇO

ATÉ 66% MELHOR DENSIDADE DE

POTÊNCIA DO QUE MOTORES CONCORRENTES

Parker Image

Gerenciamento Térmico

Solução completa de mangueiras, conexões e engates rápidos para sistemas de arrefecimento de aplicações elétricas. Habitualmente utilizados em turbinas eólicas, sistemas de energia solar e veículos em geral.

Parker Image

Hidrogênio

Mangueiras para utilização em células de abastecimento de hidrogênio.

Parker Image

Soluções de Filtração

A Parker possui Soluções para Sistemas de Células de Hidrogênio, incluindo Filtro do Ar do Catodo, Umidificador de AR, Filtros Separadores de Água, Filtro de Hidrogênio e Filtro Deionizador para Fluido de Refrigeração.

Parker Image

Resinas para Gerenciamento Térmico

A Parker LORD possui um portfólio de produtos inovadores desenvolvidos para contribuir com o negócio dos clientes, soluções para componentes eletrônicos, incluindo resinas e adesivos que oferecem proteção e gerenciamento térmico.

INDICADO PARA TODOS OS SETORES INDUSTRIAIS

Parker Image

Veículos Elétricos ou Híbridos

Parker Image

Ônibus

Parker Image

Construção

Parker Image

Caminhões

Parker Image

Máquinas Agrícolas

Parker Image

Aplicações Marítimas

lab

LOCALIZAÇÃO

O Parker Innovation LAB fica localizdo nas instalações do PIT - Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos - SP.

Um dos maiores pólos tecnológicos do Vale do Paraíba, dedicado ao fomento de inovação e empreendedorismo de toda região.

 

Parker Innovation LAB

Estrada Dr. Altino Bondensan, 500, Centro Empresarial IV | Sala 1206, Eugênio de Melo | São José dos Campos - SP

Parker Image