A Parker está preparada para levar o Hidrogênio para o futuro – globalmente. As localizações da Parker na EMEA têm implementado as suas próprias iniciativas de hidrogénio específicas para cada país. Com mais de 50 anos de experiência trabalhando com hidrogênio, trabalhamos globalmente com empresas e organizações de todos os tamanhos em projetos H2.
Alimentado por um portfólio robusto de produtos, o apoio da Parker à inovação tecnológica do hidrogênio já dura mais de meio século. A nossa experiência em ajudar os clientes a resolver as complexidades do hidrogénio remonta aos anos 60. Nosso trabalho com a divisão de células de combustível da NASA ajudou a levar os homens da Apollo 11 à Lua. Ao permitir a produção segura e eficaz da tecnologia do hidrogénio, a Parker está a ajudar essa mesma tecnologia de energia limpa a alimentar inúmeras organizações atualmente.
Os avanços na tecnologia do hidrogénio ajudarão a tornar o nosso planeta um lugar mais limpo para se viver e prosperar. A Parker está liderando o processo ao inspirar ainda mais a inovação do hidrogênio, fornecendo aos clientes um amplo portfólio de produtos que atendem à complexa produção, transporte, armazenamento, distribuição e uso em veículos, o que permite uma adoção maior e mais rápida de fontes de energia renováveis e verdes.
Os engenheiros da Parker ouvem, colaboram e adaptam-se às necessidades dos clientes, aproveitando tecnologias transferíveis da nossa liderança em gás natural e aeroespacial para oferecer soluções completas em todos os sistemas. Nossa experiência em engenharia e capacidade de aplicar soluções comprovadas a novas aplicações permitem que inovadores de hidrogênio em todos os setores reimaginem o design e a aplicação de produtos.
Não importa onde nossos clientes desenvolvam, montem ou fabricem, a Parker está presente, ajudando a apoiar e resolver desafios complexos para que nossos clientes possam tornar o mundo um lugar melhor. É o que nos torna um parceiro global valioso na sua transição para a economia renovável do hidrogénio.
A Parker ajuda nossos clientes globais a otimizar seus subsistemas de hidrogênio, fornecendo uma ampla gama de componentes com desempenho comprovado nos ambientes mais desafiadores de alta pressão e baixa temperatura, necessários para preparação e armazenamento de gás ou líquido.
A Parker torna possível a produção segura de hidrogênio. Veja como nosso portfólio de produtos potencializa cada etapa do processo, desde a desmineralização da água e geração de nitrogênio até separadores e armazenamento.
A promessa do hidrogénio é a redução da nossa pegada de carbono colectiva, e as tecnologias de armazenamento e distribuição de hidrogénio são fundamentais. As soluções da Parker podem ajudar a cumprir essa promessa. Fornecemos componentes e soluções para a maioria dos métodos de distribuição de hidrogênio, incluindo dutos e reboques de tubos de gás, bem como transporte rodoviário e marítimo, ambos os quais dependem da conversão de H2 em amônia, metanol e outros transportadores e depois de volta para H2 no destino.
Do ponto A ao ponto B nunca foi tão fácil. As aplicações da Parker ajudam a controlar a pressurização e a temperatura seguras do hidrogênio, seja na forma gasosa ou líquida, permitindo que as indústrias aproveitem as rotas de abastecimento terrestres e marítimas pré-existentes, incluindo navios, trens ou caminhões pesados.
À medida que o hidrogénio surge como um combustível alternativo líder, a segurança no reabastecimento torna-se fundamental. Os componentes das estações de reabastecimento devem atender a critérios de desempenho exigentes. Os produtos Parker atendem a esse critério e muito mais. Nossas válvulas de agulha e retenção de alta pressão já obtiveram a certificação ISO 19880-3.
O hidrogénio desempenha um papel significativo na descarbonização nas indústrias de transporte pesado, onde as baterias não conseguem satisfazer totalmente as necessidades de energia. A Parker trabalha com parceiros do setor de transportes para fornecer componentes para veículos movidos a hidrogênio a bordo para pressões de 30 a 1.400 bar (435 a 20.000 psi). Nossas soluções veiculares oferecem suporte a sistemas completos para uso de hidrogênio em veículos movidos a células de combustível e motores de combustão interna.
À medida que o uso de células de combustível de hidrogênio se torna mais comum, a Parker continua comprometida com a implantação segura do hidrogênio como fonte alternativa de combustível. Para isso, oferecemos uma ampla gama de componentes para veículos elétricos com célula de combustível de hidrogênio (FCEV), ônibus e aplicações marítimas.
Juntamente com a tecnologia de célula de combustível a bordo, a Parker também apoia a operação segura, eficiente e de alto desempenho de veículos HICEV. Isso requer componentes da mais alta qualidade, incluindo filtros de combustível de hidrogênio, reguladores, válvulas e conexões.
Saiba como a Parker está propositalmente liderando o caminho na produção de hidrogênio.