氢启新程 共绘未来 派克汉尼汾亮相第八届中国国际氢能与燃料电池汽车及加氢站设备展览会 | Regional English sites

氢气具有易燃易爆的风险,同时,在高压下极易泄漏。因此,在氢能产业链的各个环节,从氢气制取、储运、加氢站,到车载供氢系统、氢燃料电池系统,确保氢气系统的安全可靠至关重要。针对上述应用,派克汉尼汾可提供高品质产品与技术解决方案,帮助氢能源市场客户应对技术挑战,为氢气系统带来安全防护。.

在4月27至29日举办的第八届中国国际氢能与燃料电池汽车及加氢站设备展览会期间,派克汉尼汾亮相北京国际展览中心(新馆)166展位,通过储运加氢、车载供氢系统和氢燃料电池车辆三个区域全方位展示其在氢能产业链上的产品解决方案,主要展品包括:

 
氢气储运

Autoclave 高压气动/手动针阀针对氢气应用进行改良设计,阀杆/阀座和填料结构可有效密封小分子气体,符合 ISO19880-3 规范要求,工作寿命增加40%以上。

Autoclave C&T锥螺纹中高压接头和钢管均通过EC-79测试认证。C&T接头由高抗拉强度316/316L不锈钢材料制成,全金属密封结构,符合ASME B31.3标准。Autoclave Engineers可提供与Autoclave阀门和接头性能相匹配的全系列冷拔不锈钢中高压钢管。

Bestobell液氢阀门针对I类气体设计,适用于温度低至-253℃的液氢场景应用。阀门经过严格的压力及密封测试,技术和深冷工况应用成熟,使用寿命长。

 
车载供氢系统

Seal-Lok氢气系列接头拥有全系列不锈钢接头和转换接头,尺寸范围为6 mm 到 20 mm,可连接35 MPa和70MPa氢燃料系统,具有耐高压、抗振动、无泄漏连接、平进平出、扭矩控制等优势,且达到EC-79认证要求。

 

氢燃料电池车辆

氢气压力流量控制模块采用模块集成式设计,用于电堆系统前端低压氢气进氢控制,阀体轻巧、流量大、耐低温,适合车载系统应用。

自加热排气阀/排水阀结构新颖、体积小巧,且配备辅助加热系统,用于控制氢燃料电池内部氢气和氧气电化学反应后的废水、废气排放。

气水分离器安装在电堆阳极出口,可为燃料电池进行有效分水和排水,防止大量液态水重回电堆阳极入口。该产品采用非金属壳体,分离效率高,功能齐全。

燃料电池增湿器利用燃料电池反应产生的水,通过空心膜纤维将水汽渗入干燥的干净空气,以保持燃料电池的湿度,具有良好的湿度交换效率、长寿命的中空纤维、更小的背压以及可定制不同流量的优点。

 

随着全球能源结构加速向清洁低碳能源转型,氢能的重要性不言而喻。作为运动与控制领域的先行者,派克汉尼汾依托丰富的氢能行业服务经验和相互关联的技术组合,持续进行产品技术创新,同时与行业客户紧密合作,共同助力清洁能源转型,进而成就更美好、更清洁的明天。


 
关于派克汉尼汾

随着全球能源结构加速向清洁低碳能源转型,氢能的重要性不言而喻。作为运动与控制领域的先行者,派克汉尼汾依托丰富的氢能行业服务经验和相互关联的技术组合,持续进行产品技术创新,同时与行业客户紧密合作,共同助力清洁能源转型,进而成就更美好、更清洁的明天。

 

关于第八届中国国际氢能与燃料电池汽车及加氢站设备展览会

为更好的促进燃料电池技术领域的国际合作研究与示范推广应用, “第八届中国国际氢能与燃料电池汽车及加氢站设备展览会暨论坛”将于2023年4月27-29日将在北京中国国际展览中心(新馆)举行。展会约有来自10多个国家和地区的400多家企业参展,展出面积超过50000平方米,观众26000多人。