近日-运动与控制技术的先行者-派克汉尼汾公司(纽约股票交易所代码:PH)Parflex事业部推出电动冷却软管(ECH),以扩展其软管系列产品。ECH软管适用于电动汽车冷却系统冷却液的传输。该系列软管采用模块化设计,不仅满足行业内对压力和温度的要求,而且其轻量化和PTC连接设计使得安装方便快捷。
在全球碳减排努力和环境法规合规要求的推动下,市场对智能设备和先进技术的需求不断增长。Parflex ECH同时适用于乙二醇和液压油的传输,将帮助制造商拥有一流冷却管路连接的解决方案。
Parflex事业部业务发展经理Steve Powell表示:“派克能够提供适合特定应用的解决方案,满足并超越我们所服务的行业要求。我们知道使用定制化的冷却接头可能会存在挑战,因此我们开发ECH软管以帮助实现不同形状的复杂管路布置。ECH软管采用轻质热塑性材料制成,它将尽可能扩大充电车辆的续航里程。”
ECH软管采用VDA式连接接头,实现无限制全流量,以大幅降低压降,同时PTC连接形式让安装更便捷。它由高性能玻璃纤维填充的尼龙制成,采用EPDM材料O形圈密封以适用于水基冷却剂。
Powell表示:“ECH软管针对电动汽车市场进行了大量测试,客户可查看完整的设计和验证测试概览。该软管在美国生产,供货周期短,响应速度快。”
Parflex ECH软管包含14 mm、18 mm和22 mm三个尺寸规格,采用散管包装或热成型设计。适用的温度范围为-40°F(-40°C)至212°F(100°C)。
关于派克汉尼汾
派克汉尼汾是美国财富250强企业,是运动与控制领域的先行者。一百多年来,公司始终致力于实现工程突破成就更好明天。欲了解更多信息,请访问 www.parker.com/china 或 @parkerhannifin。