近期,派克汉尼汾推出配备O-LOK® O形圈端面密封(ORFS)接口形式的Hi-Pro系列球阀和HNV系列针阀,此次发布的新品进一步扩展了公司基于A-LOK®双卡套连接技术的具有成熟应用的阀系列产品。
与备受推崇的A-LOK®接头相似,O-LOK®接头特别适合用于对安全性要求极高的氢能应用场景。O-LOK®接头能够满足特定用户对扭矩组装或零间隙安装的需求,还具备软密封无泄漏设计、可无限重复使用以及出色的抗振性能等其他优势。
该接头设计采用平面密封设计,并集成端面带沟槽密封圈(CORG),确保与法兰管或软管端口连接时实现有效的无泄漏连接。
O-LOK®接头的零间隙特性极大地简化了安装流程,可实现快速插拔式组装,并且无需拆卸邻近部件。这种简化操作显著降低了返工成本和维护时间,进而减少了总体拥有成本(TCO)。这些接头完全集成于阀体,无需使用螺纹胶带或密封剂,因此减少了泄漏路径,提高了可靠性。
派克的O-LOK®连接技术是车载及其他氢能应用大规模生产的理想选择。管道组件可直接送至产线,自动扭矩不存在连接紧固度不确定性的问题。此外,端面密封连接还简化了狭小空间的维护工作,可多次组装和拆卸而不损害连接的完整性,阀门易于更换维护。
派克IPDE的OEM业务部经理劳埃德·库珀表示:“通过推出带有O-LOK®端部的阀系列产品,我们满足了客户对零间隙和力矩安装解决方案的需求,这是对A-LOK®双卡套连接阀系列成熟产品线的重要补充。新增的系列产品为客户提供了更多选择,确保装配人员能够因零间隙特性和力矩组装方法而提高生产效率和一致性。”
这些球阀和针阀采用316不锈钢材质,提供多种进出口尺寸选择,及多种软密封O形圈材料选项。
这些适用于氢能应用场景的阀可以承受的压力高达10,000 psi(689巴),即便在振动环境或车载应用中也无泄漏或松动之忧。
关于派克汉尼汾
派克汉尼汾是美国财富250强企业,是运动与控制领域的先行者。一百多年来,公司始终致力于实现工程突破成就更好明天。欲了解更多信息,请访问: www.parker.com/china 或 @parkerhannifin。