为提升乘客舒适度,原始设备制造商希望消除发动机噪音、汽车部件振动或其他道路噪音。用于门窗、后备箱、天窗等密封型材的涂料和植绒表面处理剂,可助力减轻车辆内的整体噪音。派克洛德公司的Sipiol涂料和Flocksil/Flocklok植绒表面处理剂不仅具备卓越的降噪效果,还大幅提升了整体的密封耐久性,为终端客户营造安静、干燥和可靠的驾乘体验。
我们的单组分和双组分Sipiol密封条涂料可应用在充满挑战的环境条件下,同时能降低弹性体与玻璃、汽车涂层和/或塑料零件之间的摩擦系数。这款涂料可配合Flocklok/Flocksil表面处理剂使用,以起到汽车车窗密封的效果,大幅降低噪音、减少脏污和湿气侵入、避免密封磨损等。
Sipiol密封条涂料可改善头道/二道门条、后备箱条、引擎盖密封条、天窗密封条、密封条接角以及敞篷车无框车门密封条的耐磨性及总体性能。这款涂料的耐磨性、紫外稳定性和降噪性都十分出色。Sipiol密封条涂料有单组分和双组分的不同体系,绝大多数为水性产品,喷涂或刷涂均可。
我们的Flocklok植绒表面处理剂与各种基材(如EPDM和TPE)能将聚酯或尼龙植绒纤维牢牢附着至汽车密封条上。常见应用包括玻璃导槽、内水切、外水切和车门顶条和门内侧皮带。我们提供多种溶剂组成和固化时间的单组分溶剂型表面处理剂。
针对由业内常见聚合物制成的汽车三角窗,我们的表面处理剂都能确保与玻璃的牢固粘接效果。典型应用包括侧窗和后窗以及挡风玻璃的包边。我们有适用于多种聚合物(PVC、RIM PU、TPE、EPDM)的解决方案,配套不同底涂,可满足您所有的三角窗应用。
我们的涂料和植绒表面处理剂能大幅延长汽车密封条的使用寿命,产品销往全球各地。它们能经受恶劣的环境条件和化学品侵蚀,降低汽车噪音和异响同时提高驾乘舒适度。这些产品能满足对基材和表面处理有严苛要求的诸多应用。我们的团队将与您紧密合作,从产品选择到整个工艺流程,我们提供全程支持,确保您能满足OEM客户的行业特定需求。