搜索条件无效
派克的导电塑料外壳材料、微波吸收涂层以及液体和半液体散热系统可提供节省空间且可靠的 EMI、微波、射频和等温保护解决方案。
先进的冷却系统对于确保超级计算机和数据中心的正常运行发挥关键作用,能够有效避免过热问题。即刻了解派克的流体热管理连接解决方案如何为您提供支持。
集成电路和印刷电路板制造商必须像使用其设备的移动电子产品、汽车和航空航天 OEM 厂商一样,应对不断提高的性能要求、更狭窄的空间和热管理挑战。派克的导电塑料外壳材料、微波吸收涂层以及液体和半液体散热系统可提供节省空间且可靠的 EMI、微波、射频和等温保护解决方案。
特色产品
mSR 100 是一款高精度,微型线性平台,包括无铁芯直线电机,集成式高分辨率反馈和精密方形轨引导。它的尺寸仅为100毫米宽,35毫米高,是适用于紧凑空间的理想定位器。
这种高性能、单组分、完全固化、可点胶的化合物是为在热元件与散热器或外壳之间传导热量而开发的。其膏状稠度可控制不同厚度的点胶,是自动点胶的理想选择。
派克SprayCool®机柜在闭环液冷系统中使用了直喷雾化冷却技术,可保护电子元件在恶劣工况中的运行能力。该机柜为散热管理的可拓展性和便利集成性设定了标准。
派克Chomerics CHO-SHIELD 571 和 CHO-SHIELD 604 导电涂料为粘附在半导体封装上而设计。当这些涂料与创新技术和封装设计相结合时,便可为电气元件提供板级或封装级 EMI 屏蔽。
FR系列减压阀:五大优势-赋能半导体气体输送
直线电机在半导体行业的应用
直线电机在FPD行业的应用
何时选用理想的减压阀
为半导体行业气体或流体管路系统选用理想的减压阀
影响电子行业的趋势
半导体发展趋势:行业增长强劲
微电子行业 产品选型指南
微电子行业应用解决方案
流体连接件微电子行业应用
派克高推力密度直线电机