搜索条件无效
通信、计算机、医疗保健、在线服务和汽车等行业对芯片的需求不断增长,正在推动全球半导体行业的发展。下一代芯片体积更小、能耗更低、功能更强大。
特色产品
派克提供广泛的产品和解决方案,具有先进的功能和标准化接口,可满足客户的伺服应用需求。产品包括独立式和多轴解决方案。
“环保设计"的 CleanFit系列产品使高科技设备在洁净度、可靠性和安全性方面超越了当前的连接限制。它可大多数气体完美兼容,并符合苛刻的应用和标准。结构紧凑,普遍适用于便携式设备。
派克的NSS系列不锈钢无溢流快换接头,非常适合于需要快速、便捷连接和断开的应用场景,可以大幅减少断开渗漏量和连接夹气量。
Fluoroflow® 折叠膜滤芯是为蚀刻、工业化学品等强腐蚀工况设计的全氟滤芯。该滤芯有较好的通量,在线使用长,且成本经济。
mSR 80是一款高精度,微型线性平台,包括无铁芯直线电机、集成的高分辨率反馈和精确的方形轨引导。 它的尺寸仅为 80 毫米宽、25 毫米高,是适用于紧凑空间的理想定位器。
PR-08 系列PTFE减压阀用于超高纯和腐蚀性流体处理系统。它的非卸荷设计需要通过阀门存在5 psi压差,从而具有更好的衰减性和低滞后性。
MV-1 系列 PTFE 手动截止阀具有高循环寿命、出色的密封性能和卓越的耐腐蚀性。它有多种尺寸和流量可供选择,是高腐蚀性液体应用(高达 60 psig)的理想选择。
派克 Prädifa FKM O 形圈适用于各种半导体应用。氟橡胶的气体渗透性很低,与丁基橡胶相似,具有优异的机械强度和良好的抗挤压性。
派克 Chomerics CHO-SHIELD 571 和 CHO-SHIELD 604 导电涂料为粘附在半导体封装上而设计。当这些涂料与创新技术和封装设计相结合时,这些涂料可为电气元件提供电路板级或封装级 EMI 屏蔽。
Chemflow®-PE Select 折叠式膜过滤滤芯采用PTFE滤膜材质,并配置了HDPE高密度聚乙烯的支撑层, 是全氟滤芯的经济型高性能替代品。滤芯采用 SELECT 打褶技术,与标准 Chemflow®-PE相比,液体过滤流速最多可提高50%。拦截效率高,滤芯自身的清洁度高。
特色白皮书
减压阀在气体和液体输送中发挥着重要作用,是很多行业必不可少的组件。设 备制造商们倾向于严格遵循安全、清洁、泄漏和连接接口方面的严格设计标准和指南,以满足不同行业的产品要求。
互动媒体
本互动版块结合了派克密封、流体和气体处理产品在半导体行业的应用。
FR系列减压阀:五大优势-赋能半导体气体输送
直线电机在半导体行业的应用
直线电机在FPD行业的应用
何时选用理想的减压阀
为半导体行业气体或流体管路系统选用理想的减压阀
影响电子行业的趋势
半导体发展趋势:行业增长强劲
微电子行业 产品选型指南
微电子行业应用解决方案
流体连接件微电子行业应用
派克高推力密度直线电机