医疗保健与生命科学 | Parker China
Parker Image

派克专家与医疗保健和分析设备制造商以及生物制药和制药公司合作,致力于与客户共同提供突破性的创新系统和子系统。

医疗保健与生命科学领域的创新

派克专家与医疗保健和分析设备制造商以及生物制药和制药公司合作,与客户一对一合作,共同创造并提供突破性的创新系统和子系统。

进步中的合作伙伴

派克的宗旨是:实现工程突破  成就更好明天。但我们不能独自完成,客户协作至关重要。

我们与设备制造商合作解决挑战,提供运动和控制领域的专业知识以及应用技术。派克还为不同平台提供组件和子系统。

我们的合作关系不会随着产品交付而结束。我们将继续共同优化设备性能,减少停机时间,让合作伙伴关系更加牢固。

Female chemist looking into microscope
药物输送装置的密封解决方案

药物输送密封解决方案

派克O形圈和工程密封部门为生命科学市场中的药物输送装置提供全面的密封解决方案。

凭借广泛的制造能力,派克能够提供多种密封产品,包括小型精密O形圈/车削密封、大型外壳密封和定制模压密封。通过利用其广泛的制造能力,派克能够提供多种密封选项,满足生命科学市场客户的独特需求。

这使得派克成为寻求高质量药物输送装置密封解决方案的理想合作伙伴。

 

Parker Image

专题白皮书

本白皮书重点介绍了即时检验(POCT)仪器的优势以及通过压力驱动流量的控制方法,采用该技术可以让设计成本更低、设计周期更短、控制更好、组件更耐用。

特色产品

LM-Pro 微型比例阀

LM-Pro 微型比例阀,线性可控流量范围为0.5到540 slpm,耐压高达100PSI(6.9 Bar),额定功耗低于2W,因此LM-Pro是一款真正的通用比例阀。这种强大的性能加上端面/端口设计简单,使LM-Pro阀门非常适合满足您对动态流量控制的需求。

Yellow proportional valve