暖通空调解决方案 | Parker China
Parker Image

远程操作、物联网集成系统、变频机组以及与低 GWP 制冷剂的兼容性等技术正在推动暖通空调行业创新。新冠疫情后,室内空气质量也成为行业关注的一个问题。了解派克如何发挥作用。

暖通空调的创新

高效、环保、智能化及洁净化一直是暖通空调领域追求的目标,同时这些趋势也在引领技术创新的方向,派克始终致力于开发满足客户需求的创新解决方案。

Blue and white AC condenser units in a row

推荐产品

CRYSTAL-AIRE®UV 空气净化器

CRYSTAL-AIRE®uv 利用紫外线 UV-C 能量和高效的True-HEPA 过滤来净化环境空气。CRYSTAL-AIRE®UV空气净化器有移动式、壁挂式和吸顶式三种安装形式可选,可照射和过滤细菌、生物气溶胶和病毒微粒。

Air purifier
Gray HVAC system

精选博客

为确保制冷或空调系统中电磁阀的可靠性能,建议您根据应用需求选购合适的产品。Parker Sporlan提供各种规格尺寸及结构形式的电磁阀,可广泛应用于制冷及空调系统。电磁阀线圈的得电或失电控制着制冷剂流通以及电磁阀的开关状态:要么完全打开/要么完全关闭。请记住电磁阀不可调节流量。