电气化技术
沃尔沃 L120H 电动装载机采用派克电气化组件,与柴油机型具有同样强大的性能。它实现了零废气排放和近乎静音的设备运行,为驾驶员及车辆附近工作人员提供更舒适的作业环境。L120H 电动装载机由 240 kWh 电池提供动力,运行时间长达 5 小时,预计从0充电至满电状态需1.5至2小时。
此次合作是一个完美范例,它展示了派克如何为车辆电气化提供前沿解决方案,帮助合作伙伴降低供应链复杂性、加速产品上市。了解有关派克电气化套件中所使用组件的更多信息。
电池领域的突破性技术正在不断提升电池性能、降低成本,以便进一步提高纯电动设备的可行性。固态电池提供的存储空间更大,因此使用寿命更长、充电更快、重量更轻,可以节省更多成本
无人驾驶汽车和其他自动化设备已成常态,在安全性和运营成本方面具有优势。派克在推进自动化方面发挥至关重要的作用,能够为其提供所需的传感器、人工智能和分析功能,让自动化更可靠。
派克的控制器从电池中获得更高效率。传感器可以让您更深入了解设备的运行性能及位置,而派克的移动物联网平台则可提供集成组件和软件,以实现下一代连接。
电动汽车中的电源架构更加复杂,极端温度会影响寿命、效率、续航里程和充电时间,因此有效的热管理势在必行。