Stations de ravitaillement | Parker
Gas fuel station with clouds and blue sky

Les stations de ravitaillement en hydrogène jouent un rôle essentiel dans la promotion d'alternatives énergétiques plus propres qui contribuent à réduire les émissions de carbone. En alimentant efficacement toute une gamme de véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) à hydrogène, notamment les voitures, les camions, les bus et les trains, elles permettent un mode de déplacement plus propre et plus durable. Le marché est positionné pour une expansion rapide, avec un objectif de 10 000 stations à construire dans le monde d'ici à 2030. Saisissez l'occasion de développer l'infrastructure essentielle au passage à l'énergie propre à l'échelle mondiale.

Fiabilité des stations de ravitaillement

En raison d'une densité énergétique inférieure à celle des carburants traditionnels, l'hydrogène doit être stocké à haute pression pour avoir une autonomie comparable. La pression élevée exige des équipements et des infrastructures robustes et durables. Les stations fiables doivent maintenir une pression constante pour assurer un transfert efficace du carburant et éviter d'endommager l'équipement. La fiabilité est essentielle à l'exploitation sûre et efficace des stations de ravitaillement.

Parker Image

Qualité et réfrigération

Qualité du gaz hydrogène

La norme ISO 14687:2019 définit la qualité de l'hydrogène gazeux lorsqu'il est utilisé comme carburant dans les véhicules et les piles à combustible stationnaires. Le respect de cette norme de qualité et l'élimination des impuretés nocives du combustible permettent aux piles à combustible de mieux fonctionner et de durer plus longtemps.

H2 Hydrogen Molecule Fuel Cell Element

Exigences en matière de réfrigération

Le refroidissement est vital pour la sécurité, l'efficacité et la qualité du carburant hydrogène. Il empêche la surchauffe pendant le ravitaillement, augmente l'efficacité du stockage et préserve la qualité du carburant. Il en résulte un ravitaillement plus rapide et plus sûr, ainsi qu'une amélioration des performances et de la durée de vie des véhicules. Les stations surveillent en permanence les températures de l'hydrogène pour un fonctionnement optimal.

hydrogen logo on gas stations fuel dispenser. h2 combustion Truck engine for emission free ecofriendly transport. 3d rendering

Webinaire sur les stations-service

Solutions pour les stations de ravitaillement

Ressources utiles

Applications