Vätgaslösningar och expertis | Parker
Parker Image

Att arbeta med syre från elektrolysörer kan innebära allvarliga risker. Vår vitbok undersöker varför risker och de kan hanteras. Genom att förstå designöverväganden kan anläggningens säkerhet och effektivitet förbättras.

   

Lång livslängd

Webbsida

Skydda och förläng livslängden hos dina vätesystem

Maximera livslängden för dina vätgassystem med expertinsikter och högkvalitativa lösningar. Upptäck hur du förbättrar hållbarhet, effektivitet och prestanda med rätt produkter och strategier.

Parker Image

Whitepaper

Tre sätt att sänka kostnaderna och förlänga livslängden för en H2-bränslecell

Are you facing challenges with cathode air filtration? Our latest white paper explores three critical issues and offers effective solutions to help you overcome them. Learn how to remove particulates, safeguard against gaseous contaminants, and predict service life. Download your copy today and enhance your filtration system’s performance!

Parker Image

Safety

Webbsida

Vätgassäkerhet

Att garantera säkerheten i vätesystem är avgörande på grund av de specifika utmaningar som vätgas, såsom dess brandfarlighet och explosivitet, innebär. Viktiga faktorer att beakta är renhet, minimering av läckor, korrekt montering och installation, efterlevnad av säkerhetsstandarder och noggrant materialval. Med mer än 50 års expertis inom vätgaslösningar är Parker dedikerade till att leverera högkvalitativa komponenter och stöd för att främja säker verksamhet inom olika branscher. Upptäck hur vi kan hjälpa dig att effektivt hantera vätgassäkerhet.

Parker Image

Whitepaper

Effektiv rening för grön vätgasproduktion

Vårt nya whitepaper utforskar avancerade reningstekniker för att förbättra vätgaskvaliteten och stödja hållbara produktionsmetoder. Hög renhet i vätgas är avgörande för effektiv drift av elektrolysatorer och tillförlitlighet i alla vätgastillämpningar.

Parker Image

Thermal Management

Innovativ och effektiv lösning för kylning av vätgasbehållare

Upptäck fördelarna med avancerade lösningar för termisk hantering av vätgas som kan minska utrymmesbehovet med upp till 40 %, förbättra effektiviteten och effektivisera driftsättningsprocessen.

Parkers nya bränslecellskylare QDC080 med upp till 150 kW kylkapacitet: enkel att driftsätta, minskar komplexiteten och ökar den totala effektiviteten. 

Tekniska möjligheter

Parkers expertis inom vätgas

Interaktion om värdekedjan för vätgas

VISUELL VÄLJARE

An overview of Parker's comprehensive range of products and solutions for hydrogen applications, from production by electrolysis to usage in hydrogen fuel cells.

Ett oöverträffat utbud av produkter

Vår vätgasproduktteknik är nyckeln till att minska utsläppen världen över, tack vare våra lösningar för produktion, lagring, distribution, användning och bränsleceller. Parkers vätgassortiment omfattar ventiler, filter, blocklösningar, vätskestyrningar, högtrycksslangar, anslutningar och tätningslösningar för alla vätgasapplikationer.

Framgångshistorier

Parker Image

Hydrasuns berättelse

Titta på Hydrasun, Europas ledande instrumenteringsåterförsäljare, för att utforska faktorerna bakom ett framgångsrikt partnerskap med Parker och forma framtiden för vätgaslösningar.

Parker Image

Vätgaskraft minskar koldioxidutsläppen

Användningen av Parker EC-79-klassade kopplingar för vätgasapplikationer, tillsammans med ett nära samarbete med OEM ULEMCo och en Parker-partner, bidrar till att ta fram ny teknik som gör det möjligt för ägare av kommersiella fordonsparker att inkludera vätgas i sina drivmedel. Genom att använda utsläppsfritt vätgasbränsle stödjer vi bredare strategier för att minska det transportrelaterade koldioxidavtrycket.

October 25th, 2023

Användbara resurser