Distribuční síť Parker je celosvětová síť více než 13 000 místních odborníků na pohybové a řídicí technologie. Jejich posláním je nakupovat, skladovat a dodávat širokou škálu produktů Parker v oblasti fluidního pohonu, filtrace, hydrauliky, pneumatiky, elektromechaniky, řízení procesů a dalších technických komponent, které jsou navrženy tak, aby zvyšovaly vaši produktivitu a minimalizovaly prostoje. Distributor společnosti Parker může také poskytnout několik služeb přímo na místě.
Distributoři společnosti Parker, kteří se nacházejí v hlavních průmyslových oblastech a jsou vyškoleni odborníky společnosti Parker, nabízejí efektivní, spolehlivá a inovativní řešení pro výrobce v mnoha průmyslových odvětvích.
Distribuční síť společnosti Parker slouží široké škále průmyslových odvětví, včetně výroby, leteckého průmyslu, dopravy, stavebnictví, energetiky, potravinářství a výroby nápojů, přírodních věd, terénních zařízení a mnoha dalších. Jejich rozsáhlé zkušenosti z různých odvětví a technologií jim umožňují pochopit a uspokojit vaše specifické potřeby a poradit vám s širokou škálou řešení.
Distribuční síť Parker má přístup k vysoce kvalitním dílům Parker, může vám pomoci spravovat zásoby náhradních dílů a rychle dodávat díly, aby se minimalizovaly prostoje. Díky svým odborným znalostem a širokému sortimentu je distribuční síť Parker také jediným místem pro vaše potřeby v oblasti konektorů, filtračních prvků, pneumatických a hydraulických komponentů.
Distributoři společnosti Parker podporují vaše potřeby v oblasti údržby, oprav a provozu (MRO) a poprodejních služeb tím, že využívají své rozsáhlé zkušenosti v oboru a technologické znalosti. Poskytují služby na míru, jako je montáž hydraulických hadic, opravy čerpadel a údržba hydraulických a pneumatických systémů, servis a výměna motorů, ventilů a šroubení, akumulátorů a chladičů. Jejich komplexní znalost těchto oblastí jim umožňuje poradit a poskytnout nejefektivnější řešení MRO pro vaše konkrétní potřeby.
Společnost Parker dodržuje řadu přísných procesů kontroly kvality, včetně přísného prověřování dodavatelů, pravidelných auditů a důkladného programu zajištění kvality. Distributoři společnosti Parker jsou vyškolení a zběhlí ve svých technologiích, aby vám mohli poskytnout nejefektivnější řešení pro vaše potřeby.
Společnost Parker se zavázala k udržitelnosti ve všech aspektech své činnosti a usiluje o uhlíkově neutrální provoz do roku 2040. Úzce spolupracujeme s naší distribuční sítí a dodavateli, abychom podpořili etické postupy při získávání a výrobě. Zaměřujeme se také na minimalizaci odpadu a snižování uhlíkové stopy prostřednictvím efektivní logistiky a využívání obnovitelných zdrojů energie, kde je to možné. Kromě toho neustále vyhodnocujeme naši činnost a hledáme nové způsoby, jak zlepšit naše ekologické chování a přispět k udržitelnější budoucnosti.
Distribuční síť společnosti Parker se od ostatních poskytovatelů služeb odlišuje svou místní blízkostí, technologickými znalostmi, specializovanými službami a rozsáhlým skladovým sortimentem. Síť podporuje dlouhodobá partnerství, za nimiž stojí členové týmu Parker po celém světě. Pravidelná školení o technologických novinkách zajišťují, že naši distributoři zůstávají v čele pokroku v oboru. Přímý přístup ke službám podpory společnosti Parker prostřednictvím pokročilých digitálních nástrojů navíc dále zvyšuje jejich schopnost poskytovat výjimečné služby a řešení.
Naše distribuční týmy mají zkušenosti se zvládáním velkých komplexních zakázek. Pokročilý systém řízení dodavatelského řetězce a zkušený tým společnosti Parker zajišťují efektivní a přesné vyřízení i těch nejsložitějších objednávek.
Ano, za kvalitou našich výrobků si stojíme. Ačkoli se konkrétní záruky nebo garance mohou u jednotlivých produktů lišit, společnost Parker a její distribuční síť se snaží zajistit, aby byli naši zákazníci se svými nákupy spokojeni.
ParkerStore je maloobchodní prodejna vlastněná a provozovaná certifikovaným distributorem společnosti Parker, která poskytuje přímý přístup k širokému sortimentu výrobků Parker. Patří sem hydraulické a pneumatické komponenty, hadice, šroubení, filtry a další.
Prodejny ParkerStore jsou navrženy tak, aby sloužily jako komplexní prodejny pro všechny vaše potřeby v oblasti pohybu a řízení. Pracují v nich zkušení odborníci, kteří vám poskytnou odborné poradenství a pomoc a pomohou vám najít ty správné produkty pro vaše konkrétní aplikace.
Mnoho prodejen ParkerStore nabízí kromě produktů také služby, jako např. hadicová montáž, monitorování stavu , řešení problémů a návrh systému. Jsou snadno dostupné pro zákazníky, kteří potřebují rychlý přístup k výrobkům Parker pro potřeby údržby, oprav a provozu (MRO).
HOSE DOCTOR® je pohotovostní mobilní služba na místě, kterou vlastní a provozují certifikovaní distributoři společnosti Parker a která je navržena tak, aby minimalizovala prostoje zákazníků, u nichž došlo k poruše hydraulické hadice.
Specialisté HOSE DOCTOR® jsou profesionálové v oblasti hydrauliky, kteří jsou vybaveni dodávkou se širokým sortimentem výrobků Parker, včetně hadic, šroubení a dalšího potřebného nářadí pro montáž a opravy hadic na místě. Jsou vyškoleni k diagnostice problémů a okamžitým opravám hydraulických a pneumatických systémů. Když dojde k poruše hadice, může být na místo zákazníka vyslán HOSE DOCTOR®, který vymění poškozenou hadici a obnoví provoz zařízení, často během několika hodin. Tato služba může být pro podniky, které se spoléhají na hydraulická zařízení, záchranou, protože může výrazně snížit prostoje a ztrátu produktivity, které mohou být důsledkem selhání hadice.
Místního distributora společnosti Parker najdete zde.