Distributor společnosti Parker Rotec umožňuje energetickým společnostem dosáhnout nulových čistých emisí | Parker
Obrázek: Distributor Parker Rotec Hydraulics
Hydraulika Rotec

Společnost Rotec Hydraulics Ltd, odborníci na návrh systémových řešení, vyvinula průkopnický systém elektrického navijáku, který nabízí alternativu k hydraulickým navijákům s nulovými emisemi. Tato inovace podporuje jejich zákazníky z oblasti veřejných služeb při dosahování cílů čisté nuly díky vyššímu výkonu a přesnosti.

VÝZVA

Dekarbonizace specializovaných hydraulických navijáků

Zákazník, národní společnost působící v sektoru veřejných služeb, má ambiciózní cíle v oblasti nulové spotřeby a společnost Rotec Hydraulics, jako její jediný dodavatel navijáků, konstrukce a servisu, ji chtěla podpořit.

ŘEŠENÍ

Zakázkový systém elektrického navijáku využívající komponenty Parker

Systém elektrického navijáku využívající komponenty společnosti Parker, který produkuje stejné množství energie jako jeho hydraulický ekvivalent a zároveň splňuje provozní požadavky klienta na míru, včetně proporcionální regulace rychlosti a dvou provozních režimů - zdvihu a samočinné rekuperace.

VÝHODY

Nulové emise, zvýšená přesnost a spolehlivý výkon

Systém elektrického navijáku společnosti Rotec Hydraulics snižuje emise CO2 a podporuje cíle čisté nuly. Systém nabízí možnosti kontrolovaného stoupání a klesání, přizpůsobitelný design, robustní komponenty a neomezenou dobu chodu.

 

"Jako klíčový dodavatel a integrovaný partner po více než 20 let je společnost Rotec výjimečně schopná řešit problémy a její dodávky plánované údržby jsou trvale vynikající."  

 

 technický specialista vozového parku, energetická společnost

Distributor společnosti Parker HydSupply řeší výzvu zákazníka v oblasti hydrauliky

 

Představení odborných znalostí distributorů společnosti Parker v oblasti inovativního návrhu systémů

Společnost Rotec Hydraulics, certifikovaný distributor společnosti Parker se sídlem ve Velké Británii, inovativně navrhla a vyvinula první systém elektrického navijáku svého druhu v reakci na požadavek klienta. Zákazník, národní společnost působící v sektoru veřejných služeb, má ambiciózní cíle v oblasti čisté nuly a společnost Rotec jako její jediný dodavatel navijáků, konstrukce a servisu, ji chtěla podpořit.

Odborné znalosti v oblasti návrhu systémových řešení

Interní konstrukční tým společnosti Rotec zahájil výzkumný a vývojový projekt, jehož cílem bylo vyrobit elektrický naviják s výkonem a funkčností odpovídajícím hydraulickému navijáku, který zákazník v současné době používá na svém vozovém parku 500 vozidel Isuzu D-Max.

Stupňování výzvy v oblasti designu

Přestože ostatní dodavatelé navijáků tvrdili, že elektrický naviják schopný proporcionální regulace otáček, který by zvedal 1,5 tuny a táhl 3,6 tuny a nepřehříval se, je nemožný, společnost Rotec s potěšením představuje svou novou nabídku na trhu.

Tento konkrétní příklad se vyznačuje dvěma provozními režimy (zvedání a tažení). Proporcionální regulace otáček umožňuje bezpečné a kontrolované stoupání a klesání navijákového systému při zvedání. Operátoři uvádějí, že plynulá regulace rychlosti navijáku pomocí joysticků v kabině a/nebo dálkového ovladače umožnila přesnější a preciznější umístění břemene než předchozí dodávaný hydraulický naviják.

IIntegrovaný tepelný management motoru i měniče motoru spolu s přirozeným chlazením měniče motoru vzduchem znamená, že systém elektrického navijáku Rotec má neomezenou dobu provozu.

Systém elektrického navijáku je plně přizpůsobitelný a společnost Rotec by ráda podpořila své klienty při elektrifikaci všech jejich navijákových systémů, včetně těch, které jsou namontovány na nákladních vozidlech MAN a pásových sklápěčích Marooka.

Udržitelnost

Systém elektrického navijáku Rotec snižuje emise CO2, protože je napájen lithiovou baterií namísto dieselového motoru vozidla.  Na rozdíl od hydraulického navijáku nemusí být motor vozidla pro jeho provoz zapnutý. 

Emise oxidu uhličitého elektrického navijáku jsou minimalizovány a jediné emise vznikají, když je vozidlo v pohybu a nabíjí lithiovou baterii navijáku.

Nejen dodavatel dílů

Jak bylo ukázáno v tomto případě, distributoři společnosti Parker nejsou pouze dodavateli a prodejci dílů, ale mohou poskytnout návrh systémového řešení, které splní vaše specifické potřeby.

Společnost Rotec, vítěz soutěže Výrobce roku 2023 v soutěži Somerset Business Awards, může poskytnout návrhy navijákových systémů na míru a nabízí návrh, výrobu, montáž a servis a opravy na místě podpořené vynikajícím zákaznickým servisem. 

Zákazníci si mohou přizpůsobit jmenovitý tah linky, rychlost linky nebo typ a kapacitu lana a optimalizovat tak svůj provoz. Vysoce kvalitní a robustní komponenty znamenají, že všechny navijákové systémy Rotec jsou vhodné pro provoz v náročných podmínkách.

Inovativní systém elektrických navijáků Rotec umožnil svým zákazníkům nejen snížit emise, ale také pracovat chytřeji, přesněji a zvýšit produktivitu díky možnosti proporcionálního řízení a/nebo vzdáleného monitorování.

 

"Tento projekt je příkladem toho, jak společnost Rotec Hydraulics stojí v čele elektrifikace v odvětví fluidní energetiky, aby umožnila dekarbonizaci průmyslových odvětví, která je nejobtížnější snížit.

 

Přidání komponent Parker, včetně technologie IQAN, umožnilo vytvořit stejný, ne-li vylepšený výkon ve srovnání s ekvivalentním řešením hydraulického navijáku."

 

Paul Prouse, generální ředitel společnosti Rotec Hydraulics Ltd.

Rotec Hydraulics je certifikovaný distributor společnosti Parker se sídlem ve Velké Británii, který se specializuje na poskytování kvalitního návrhu, výroby, instalace a údržby hydraulických, pneumatických a elektrických mechanických systémů.