Application Sélecteurs visuels | Matériel roulant ferroviaire | Parker

Compétences de Parker en matière d'applications ferroviaires pour le matériel roulant..

Dans l'industrie ferroviaire, Il est essentiel de veiller à ce que le matériel roulant des trains de banlieue réponde à des réglementations strictes et à des normes de protection contre les incendies afin d'assurer la sécurité et la fiabilité des opérations. Les trains de banlieue, qui circulent dans des zones densément peuplées et selon des horaires fréquents, nécessitent des solutions de pointe pour répondre à ces exigences. Parker est à l'avant-garde de la fourniture de ces technologies innovantes, conçues pour améliorer toutes les facettes de la performance des trains de banlieue.

 

Composants clés et défis du matériel roulant

Le système d'attelage, un élément essentiel qui relie les différents véhicules, nécessite précision et durabilité pour assurer un fonctionnement sans faille et en toute sécurité. De même, le pantographe, essentiel pour collecter l'énergie des lignes électriques aériennes, est confronté à des défis importants en raison des arrêts et départs fréquents et des forces de contact fluctuantes. Les systèmes auxiliaires modulaires, qui englobent divers sous-systèmes tels que le klaxon ou les rétroviseurs, nécessitent fiabilité et flexibilité pour être intégrés dans diverses configurations de matériel roulant.

Le moteur diesel, souvent utilisé dans les trains de banlieue, doit être très performant tout en conservant son efficacité énergétique. L'efficacité de la circulation des trains, ou motricité, est cruciale, en particulier dans des conditions de charge fluctuantes et sur des voies urbaines en pente. En outre, des systèmes de portes fiables sont essentiels à la sécurité et à la commodité des passagers, tandis que des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation efficaces sont indispensables au confort des passagers et à l'efficacité opérationnelle.

Les systèmes innovants de piles à hydrogène offrent une alternative durable pour les trains de banlieue modernes, et les solutions à double mode offrent une flexibilité opérationnelle, permettant aux trains de passer en toute simplicité d'une source d'énergie à une autre. Des systèmes de gestion thermique efficaces sont également essentiels pour maintenir des températures de fonctionnement optimales pour les différents composants.

 

Les solutions complètes de Parker

Parker propose une gamme de solutions performantes adaptées à ces défis, garantissant des performances, une fiabilité et une sécurité optimales dans les applications de trains de banlieue. Nos tubes ferroviaires sont conçus pour durer et être efficaces, garantissant un transport fiable des fluides dans les systèmes hydrauliques et d'alimentation en air. Le système auxiliaire modulaire FLEXSYS offre une solution flexible et fiable pour l'intégration de divers composants auxiliaires, améliorant ainsi la fonctionnalité générale du matériel roulant.

Les raccords pneumatiques instantanés assurent des liaisons sûres et efficaces dans les systèmes pneumatiques, essentiels pour des composants tels que les commandes de portes et les systèmes de freinage. Les électrovannes Parker pour le transport offrent un contrôle précis de la gestion des fluides, essentiel au fonctionnement efficace du système d'accouplement et du moteur diesel. Les raccords rotatifs Ermeto assurent des connexions fiables et sans fuite, améliorant ainsi la durabilité et les performances des systèmes hydrauliques.

Nos vérins pneumatiques sont essentiels au fonctionnement de divers systèmes, notamment les commandes de portes et le freinage, contribuant ainsi à la motricité globale du train. Les actionneurs électriques modulaires offrent un contrôle précis et une grande flexibilité, essentiels pour les applications modernes de trains de banlieue. Les tubes ignifugés de Parker garantissent la conformité aux normes strictes de protection contre les incendies, améliorant ainsi la sécurité de tous les systèmes. Les raccords rapides à rupture sèche permettent des connexions efficaces et sans déversement, ce qui est essentiel pour maintenir l'intégrité et la sécurité du système. En outre, notre filtre à carburant eau/séparateur garantit une alimentation en carburant propre, améliorant ainsi les performances et la longévité des moteurs diesel.

 

Conformité et sécurité

Le respect des réglementations industrielles est primordial dans le secteur du matériel roulant. Les solutions Parker sont méticuleusement conçues et testées pour répondre à ces normes. Nos matériaux et produits sont conçus pour résister au feu, ce qui réduit les risques et améliore ainsi la sécurité.

En intégrant les technologies avancées de Parker, les opérateurs ferroviaires peuvent relever efficacement les défis inhérents aux applications des trains de banlieue. Nos solutions garantissent la sécurité, l'efficacité et la fiabilité de l'exploitation des trains de banlieue, tout en répondant aux exigences de l'industrie ferroviaire en matière de performance et de sécurité.