Web Page
Massimizza la vita utile dei tuoi sistemi di idrogeno con approfondimenti di esperti e soluzioni di alta qualità. Scopri come migliorare la durabilità, l'efficienza e le prestazioni con i prodotti e le strategie giuste.
White Paper
Stai incontrando delle difficoltà con la filtrazione dell'aria del catodo? Il nostro ultimo documento tecnico esplora tre problemi critici e offre soluzioni efficaci per aiutarti a superarli. Scopri come rimuovere particelle, proteggerti dai contaminanti gassosi e prevedere la vita utile. Scarica la tua copia oggi e migliora le prestazioni del tuo sistema di filtrazione!
Web Page
Garantire la sicurezza nei sistemi a idrogeno è fondamentale a causa delle particolari sfide poste dalle caratteristiche dell'idrogeno, come l'infiammabilità e l'esplosività. Tra i fattori importanti da considerare vi sono la purezza, la riduzione al minimo delle perdite, l'assemblaggio e l'installazione corretti, il rispetto degli standard di sicurezza e l'attenta selezione dei materiali. Con oltre 50 anni di esperienza nelle soluzioni per l'idrogeno, Parker è impegnata a fornire componenti e assistenza di alta qualità per promuovere operazioni sicure in diversi settori industriali. Scoprite come possiamo assistervi nella gestione efficace della sicurezza dell'idrogeno.
White Paper
Il nostro nuovo white paper esplora le tecniche di purificazione avanzate per migliorare la qualità dell'idrogeno e sostenere le pratiche di produzione sostenibili. L'elevata purezza dell'idrogeno è essenziale per il funzionamento efficiente degli elettrolizzatori e per l'affidabilità di tutte le applicazioni dell'idrogeno.
Scoprite i vantaggi delle soluzioni all'avanguardia per la gestione termica dell'idrogeno che possono ridurre l'ingombro fino al 40%, migliorare l'efficienza e semplificare il processo di messa in servizio.
Il nuovo raffreddatore per celle a combustibile QDC080 di Parker con capacità di raffreddamento fino a 150 kW: facile da mettere in funzione, riduce la complessità e aumenta l'efficienza complessiva.
WEB PAGE
Migliorare il processo decisionale, snellire i flussi di lavoro e aumentare l'efficienza nell'intero ciclo di vita del prodotto utilizzando le funzionalità dei Digital Twin. Utilizzando dati standardizzati, è possibile migliorare la pianificazione, semplificare i processi e promuovere iniziative di sostenibilità.
VIDEO
L'E-chiller Hyperchill Plus massimizza la produzione di idrogeno attraverso un'accurata regolazione della temperatura, fornendo un raffreddamento sicuro ed efficiente per gli elettrolizzatori e le stazioni di rifornimento. Controllando efficacemente il calore, questa soluzione ecologica migliora l'efficienza del processo, riduce al minimo i tempi di inattività e risparmia spazio ed energia.
PRODUCT DATASHEET
Sofisticati sistemi di filtrazione, come il separatore a palette Marine e il filtro Clearcurrent PRO HX vCell, eliminano i contaminanti dall'aria in ingresso per mantenere le massime prestazioni negli elettrolizzatori e nelle celle a combustibile in container. Scoprite come questa tecnologia migliora la qualità dell'aria e aumenta l'efficienza.
Parker rende possibile la produzione sicura di idrogeno. La nostra gamma di prodotti alimenta ogni fase del processo, dalla demineralizzazione dell'acqua alla generazione di azoto, fino ai separatori e allo stoccaggio.
Mentre l'uso delle celle a combustibile a idrogeno diventa sempre più comune, Parker rimane impegnata nella diffusione sicura dell'idrogeno come fonte di combustibile alternativa. A tal fine, offriamo un'ampia gamma di componenti per veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV), autobus e applicazioni marine.
L'emergere di uno dei principali combustibili alternativi rende la sicurezza del rifornimento di idrogeno di primaria importanza. I componenti delle stazioni di rifornimento devono soddisfare criteri di prestazione esigenti. I prodotti Parker soddisfano questi criteri e non solo. Le nostre valvole a spillo e di ritegno ad alta pressione hanno già ottenuto la certificazione ISO 19880-3.
BROCHURE
La cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio (CCUS) è una tecnologia che cattura le emissioni di CO2 per lo stoccaggio o l'utilizzo, contribuendo a mitigare il cambiamento climatico.
Parker sfrutta la sua vasta esperienza nei progetti Oil & Gas e Idrogeno per fornire prodotti e competenze sulle tecnologie di connessione, tra cui valvole, flange, tubi flessibili, prodotti di filtrazione e compressione.
Selettore Visivo
La nostra tecnologia dei prodotti a idrogeno è fondamentale per contribuire alla riduzione delle emissioni in tutto il mondo, supportata dalle nostre soluzioni per la produzione, lo stoccaggio, la distribuzione, l'utilizzo e le celle a combustibile. La gamma H2 di Parker comprende valvole, filtri, collettori, controlli dei fluidi, tubi ad alta pressione, connettori e soluzioni di tenuta per tutte le applicazioni dell'idrogeno.
Guardate Hydrasun, il principale rivenditore di strumentazione in Europa, per esplorare i fattori alla base della partnership di successo con Parker e dare forma al futuro delle soluzioni per l'idrogeno.
L'utilizzo dei raccordi Parker EC-79 per le applicazioni a idrogeno, insieme alla stretta collaborazione con l'OEM ULEMCo e con un partner Parker, sta contribuendo a rendere pionieristica la tecnologia che consente ai proprietari di flotte di veicoli commerciali di includere l'idrogeno tra i carburanti in uso. Sfruttare il carburante a idrogeno a emissioni zero supporta strategie più ampie per ridurre l'impronta di carbonio legata ai trasporti.
VIDEO
Sostenere i nostri partner in tutto il loro ecosistema dell'idrogeno, a livello locale e globale. Garantire sicurezza, purezza e qualità.
LITERATURE
Affidatevi a Parker per le vostre esigenze di H2, mentre portiamo l'idrogeno nel futuro e guardiamo a un domani migliore.
WHITEPAPER
I nostri componenti e sistemi per l'utilizzo dell'idrogeno gassoso e liquido nelle infrastrutture e nelle applicazioni a bordo dei veicoli
ARTICLE
L'idrogeno si sta affermando come una valida soluzione di carburante nel settore dei trasporti, grazie ai suoi numerosi vantaggi.
BLOG
Esplora i fattori chiave per i sistemi di tenuta nelle applicazioni dell'idrogeno, tra cui il controllo della permeazione, la durata sotto pressione, la resistenza alla temperatura e il mantenimento della purezza chimica.
INFOGRAPHIC
Scoprite come il nostro patrimonio di conoscenze ed esperienze accumulato negli anni possa aiutarvi a sfruttare le infinite possibilità della tecnologia dell'idrogeno.
APOLLO VIDEO
All'avanguardia nella tecnologia dell'idrogeno da oltre 50 anni, spingendo coraggiosamente le frontiere di ciò che può essere realizzato.
PODCAST
Non perdetevi le discussioni sulla progettazione dei prodotti che si svolgono presso Parker con i suoi clienti! Preparatevi a immergervi nelle complessità dell'H2, dalla qualificazione dei prodotti alla gestione dell'idrogeno criogenico.