Invalid search criteria
パーカーのアプリケーションによるカスタマイズ能力は、イメージング機器のOEMにとって信頼できる単一のパートナーとなります。
パーカーのアプリケーションごとのカスタマイズ能力と、業界をリードするモーター、ドライブ、アクチュエーター、光学ディスプレイ製品、熱管理材料、精密冷却システムを組み合わせることで、画像機器OEMにとって信頼できる単一のパートナーとなります。
注目商品
私たちのカスタマイズされたシステムは、機械的ストレスへの耐性で際立っており、これは非常に重要です。電子システムの冷却において最も重要な要件の一つは、液体の漏れを避けることであり、これがシステムの故障のない機能を保証する唯一の方法です。
信頼性とパワーを提供する自己完結型の双方向DCモーター駆動システム。内蔵された油圧シリンダーは、最大4,800 lbfの力を発揮し、速度は最大84 mm(3.3インチ)毎秒に達します。
カスタム形状は、特定の用途プロファイルに合わせた個別かつ独自のエラストマーデザインです。それらは任意の形状や化合物の組み合わせおよび機能性を持つことができます。
パーカー・コメリックスは、軍事、医療、航空宇宙、産業用ディスプレイ用途に向けた多種多様なタッチスクリーン、ウィンドウ、およびLCDソリューションを提供しています。統合アセンブリによる一括ソリューションの提供により、迅速な設計サイクルと市場投入までの製品開発サイクルを支援します。
パーカーは、画像機器OEM向けに最新のモーションコントロール、フィルタリング、シーリング、光学ディスプレイ製品、熱管理材料、および精密冷却システムを提供しています。
パーカーフレームレスモーターは、機械システムへの完全な統合を可能にするよう設計されています。フレームレスモーターは、あらゆる機械のサイズ制約内でパフォーマンスを最大化し、従来の方法よりも正確で信頼性が高く、堅牢なソリューションを提供します。
チルトベッドに使用されるサーボモーターとドライブ
MRI、CTスキャナーの水冷却
プロセスチラー設置のベストプラクティス