HVAC | Parker Japan
Parker Image

HVAC業界の技術革新には、遠隔操作、IoT統合システム、および低GWP冷媒への対応などがあります。また、パンデミックの影響で屋内空気の質も懸念事項となっています。パーカーがどのような役割を果たしているかをご覧ください。

HVACにおける革新

HVAC業界の技術革新には、遠隔操作、IoT統合システム、および低GWP冷媒への対応などがあります。また、パンデミックの影響で屋内空気の質も懸念事項となっています。技術者はエネルギー効率を高めながら、品質基準を満足するシステムを追求しています。

Blue and white AC condenser units in a row

注目商品

CRYSTAL-AIRE®UV 空気清浄機

CRYSTAL-AIRE®uvは、紫外線UV-Cと高効率True-HEPAフィルターで周囲の空気を清浄化します。携帯型、壁掛け型、天井取り付け型があり、細菌、バイオエアロゾル、ウイルス粒子を照射し、捕集します。

Air purifier
Gray HVAC system

注目のブログ

CDCとASHRAEでは、すべてのエアフィルターをMERV 13にアップグレードすることを推奨していますが、HVACシステムに取り付けるフィルターについて、どのMERVレーティングが最適であるかを決定する際には多くの考慮すべき項目があります。詳細はこちら。

注目の動画

PARKER SMOGHOG PSG 厨房排気制御システム

SmogHog厨房排気システムは、電気集塵技術 (ESP) を使用して、臭気と汚染物質をろ過します。帯電した汚染物質はアルミニウム捕集板に捕らえられます。SmogHogは自己洗浄機能を持ち、高価なフィルター交換の必要がありません。

The SmogHog kitchen emission system uses electrostatic precipitation technology (ESP) to filter odors and electrically charge contaminants, which are then captured onto aluminum collection plates.SmogHogs are self-cleaning, eliminating the need for costly filter replacements. The self-cleaning cycle was scheduled at a convenient time to prevent interruptions to guest services. In addition, SmogHog uses existing hot water supplies, presenting the savings associated with having to source and pay for additional resources. Learn more: https://promo.parker.com/promotionsite/smoghog-dusthog/us/en/kitchen-emission-systems