Chemical Processing | Parker Japan
Parker Image

パーカーは、非腐食性の計測機器やチューブ、高信頼性のシーラント、センサーに基づく予知保全システムなどのソリューションを提供することで、化学処理の課題に対処しています。

化学処理における革新

化学処理の揮発性物質と厳しい条件により、信頼性と安全性が重要な優先事項となりますが、パーカーは非腐食性の計測機器やチューブから高信頼性のシーラント、センサーを用いた予測保全システムまで、さまざまなソリューションで対応しています。

Workers standing among blue chemical barrels

注目商品

トランスエア® ステンレススチールパイプ

トランスエア ステンレス鋼パイプは、洗浄および高純度用途において優れた化学適合性を提供します。圧縮空気、真空、産業用/不活性ガス、プロセス水、および化学物質の移送用途に最適です。

Stainless steel pipe

注目の動画

音声による機械の状態監視™

マシンの声™は、すべてのParker IoT対応製品において標準化を確保するための集中戦略です。マシンの声ソリューションにより、相互運用可能で、安全で、スケーラブルで、使いやすいコンポーネントレベルのIoTが保証されます。