射出成形、圧縮成形、ブロー成形、押出成形などのゴムおよびプラスチック加工の各種工程では、欠陥製品を生じさせ、職場の安全を損なう燃焼リスクを引き起こすミスト、煙、煙霧、粉塵が発生します。パーカーの浄化および分離フィルトレーション技術は、これらのリスクに対処し、業界標準を超える圧縮空気およびガスの純度を提供します。
注目商品
EAPF iProtect® ステンレス鋼インラインフィルターシリーズは、最大690バールの圧力レベルで最大120リットル/分の流量範囲をカバーし、海洋、石油・ガス、プロセス機器市場の油圧システムの高品質なろ過を提供するように設計されています。
注目のビデオ
高精度機械は、非常に厳しい公差で製造されたエアシリンダー、バルブ、およびポジショナを使用します。これらの部品は、最大の耐用年数と稼働時間を確保するために、清潔で乾燥した圧縮空気に依存しています。