Water Treatment | Parker Japan
Parker Image

パーカーは飲料水ポンプ、シーラント、THM分析装置などのソリューションを提供し、顧客の水質評価と処理のニーズを満たします。また、生産用途向けの水冷却器や逆浸透装置も提供しています。

水処理における革新

消費者は健康と安全のために清潔な水を要求し、一方で製造業者やエネルギー生産者は効率の向上と環境への影響の軽減のために調整された水を必要としています。パーカーは、飲料水ポンプ、シーラント、THM分析装置などのソリューションを提供することで、顧客の水評価と処理のニーズに対応します。生産用途や逆浸透膜用の水冷却装置、発電に使用される電気脱イオンシステムも提供しています。

Row of blue stack pumps at exterior of facility

注目商品

ポリエチレン(PE)チューブ

パーカー・ルグリスは2種類のポリエチレンチューブを提供しています:「Advanced PE」50%架橋および低密度PE。当社の「Advanced PE」シリーズは、特に水処理の厳しい環境において、オペレーターの安全性を損なうことなく設計されています。

Coils of colorful tubing
Water purification equipment in plant

注目のブログ

技術は、世界中の水の全体的な品質を向上させるとともに、その処理とリサイクルの効率を高めるために進化しています。

注目のビデオ

上流高圧ホース製品

エンジニアは、信頼性が高く堅牢な性能部品を提供するためにパーカーに期待しています。パーカーの上流ホースは、世界中のアプリケーションにおいて、安全性、信頼性、革新性の新たな基準を打ち立てています。

Video highlights high pressure hoses used in land based and offshore oil and gas application. Includes fracing hose, BOP stack hose, subsea hydraulics, hotlines, control lines for BOP, well stimulation, hydraulic flying leads, subsea umbilicals and more.