Automotive | Parker Japan
Parker Image

自動車業界の新しいトレンドは、自動車の製造および組立に使用される機械の変化を促進しています。パーカーは、新時代の自動車製造設備を支援する上で重要な役割を果たしています。

自動車製造装置が革新を推進

技術は自動車の組み立てに使用される機械やシステムに新しい変化をもたらしています。かつては基本的な機械だった組み立てラインには、現在、高度に設計された複雑なロボットが含まれています。車両の電動化は業界の革新と新しいプロセスを引き続き推進します。設備の他のトレンドには、油圧プレス、3Dプリンティング、協働ロボット、柔軟なセル製造が含まれます。Parkerは自動車製造設備の新時代を支える重要な役割を果たしています。

White car door being installed on assembly line

注目の商品

PCHネットワークポータル

PCHネットワークポータルは、分散型入力/出力とIO-Linkマスターポートを備えた機械I/Oを革新し、最適化された機械アーキテクチャと新しいレベルの構成可能性を実現しながら、HシリーズISOバルブの5つのサイズに接続します。

Network portal device
Assembly line of silver cars in factory

注目のブログ

ほとんどのスタンパーは、サーボプレスと油圧プレスのどちらを選ぶかは、どちらが優れた機械かを知ることではなく、仕事に適したツールを選ぶ能力であると言うでしょう。

注目のビデオ

マシンの声™による状態監視

マシンの声™は、すべてのパーカーのIoT対応製品にわたる標準化を確保するための集中戦略です。マシンの声™ソリューションを使用すると、相互運用可能で、安全で、スケーラブルで、使いやすいコンポーネントレベルのIoTが保証されます。