金属加工機械のトレンドは、コンピュータ数値制御(CNC)装置の使用から予測診断、アフターマーケットサービスへの注力の増加までさまざまです。多くの装置は、より高い生産性、より多くのエネルギー節約、改善された安全な作業環境、および企業のカーボンフットプリントの削減を念頭に設計されています。
注目商品
PVplusアキシャルピストンポンプは、重工業用途の要求に応えるために設計・最適化されており、高い生産性とパワー密度を提供します。このオープンサーキット可変スワッシュプレートポンプは、最大420バールの作動圧力および16〜360 cc/revの排気量に対応しています。
注目の動画
パーカーのAC30シリーズの可変周波数ドライブは、金属および金属加工に多くの用途があります。AC30シリーズの最新機能とアップデートについて学びましょう。