Rubber & Plastics | Parker Japan
Parker Image

パーカーは、過酷な流体や極端な温度および圧力の用途向けに、高度に設計された標準準拠のゴム、プラスチック、ポリマーのシール、シーラント、およびホース製品を提供し、幅広い機器メーカーや生産者を支援しています。

ゴム・プラスチック製造のトレンド

世界的に見て、包装はプラスチックの最大の最終用途産業であり、ゴムおよびプラスチック製造装置の高性能化が求められています。ゴムおよびプラスチック製造機械の性能に影響を与える業界のトレンドには、強化プラスチックの製造、マイクロモールディング、3Dプリント、射出成形、ロボット自動化、生分解性プラスチック廃棄物を実現するバイオレジン添加剤の必要性が含まれます。

Group of plastic bottles being filled

注目商品

空気圧シリンダー、産業用グレード

シリーズMAおよびMANの工業用空気シリンダーは、妥協のない設計と実証済みの信頼性を備え、空気シリンダー用途において高性能で長寿命の選択肢です。これらの非潤滑、ヘビーデューティーなスチールタイロッドシリンダーは、最大200 psiの圧縮空気サービスに対応しています。

Black pneumatic cylinder
Pieces of white plastic parts

注目のブログ

それらは対立する実践か、補完的な技術か?詳細はこのブログで学びましょう。

注目のビデオ

機械の声™による状態監視

マシンの声™は、すべてのParker IoT対応製品において標準化を確保するための集中型戦略です。マシンの声™ソリューションを使用することで、相互運用可能で、安全で、スケーラブルで、使いやすいコンポーネントレベルのIoTが保証されます。