鉱業会社の関係者は、環境への責任と持続可能性、そして労働者の安全性の向上を求めています。設備の自動化は主要なトレンドですが、全世界の鉱業設備のうち自律型のものはわずか3%に過ぎません。自動化は深海採掘のような特に危険な環境において、人から機械に置き換えることを可能にしました。電動鉱山車両はディーゼルエンジン車両に代わり、排気ガスを削減し、安全な作業環境を作り出しています。
鉱業業界において鉱床の採掘方法が急速に変化しています。
採掘には利用可能な換気によって劇的に影響を受ける三つの項目があります:
完全電動化された鉱山機械は換気の必要性が最小限で済む明白な答えであり、パーカーはこれらのニーズに対応するため、最先端のモーターとインバーター技術を導入しました。
GVMモーター・GVIインバーター
GVMモーターおよびGVIインバーターの製品ラインアップは、電動油圧ポンプ駆動で、小型から大型まで、また電圧はDC24Vから800Vまで幅広く対応しています。モーターはSAEポンプを積載した形で注文できるため、直接接続でき、貴重なスペースと重量を削減できます。
GVMモーター・GVIインバーター
パーカーのGVMモーターは、新しいGVM310の導入により拡大を続けています。このモーターは既存のGVM210およびGVM142モーターよりも大型で強力です。GVM310は重量のある電動鉱山機械のトラクションドライブ用として最適で、特定のトルク要件に応じて拡張可能です。
パーカーは、より良い明日につながる技術の飛躍的進歩を実現します。しかし、私たちだけでは実現できません。お客様の協力が不可欠です。
私たちはお客様と連携して課題を解決し、モーション&コントロールの専門知識とアプリケーションのノウハウを提供します。また、パーカーは世界中のさまざまなプラットフォームで機器とサブシステムを提供しています。
私たちのパートナーシップは、製品が出荷されて終わりではありません。私たちは共同で装置の性能を最適化し、停止時間を削減し、パートナーシップをさらに強くしていきます。