ビデオ
パーカーのグローバルモバイルシステム(GMS)がどのように課題をチャンスに変えるかをご覧ください。モーションおよび制御技術において100年以上の経験を持っています。以下の段階で機器を最適化します:
コンパクト建設業界はどのように持続可能な開発に貢献していますか? 燃料効率の高いエンジン、電動部品、リサイクル可能な材料を取り入れることで、コンパクト建設業界は積極的に炭素排出量を削減し、環境規制を遵守するために取り組んでいます。
コンパクトな建設業界における主要な技術進歩は何ですか? テレマティクス、リモートコントロール、デジタルディスプレイ、自律技術などが、コンパクトな機器をより効率的で使いやすくし、新しい世代のオペレーターにとって魅力的なものにしています。
パーカーは、高度なデータ、監視、およびパフォーマンス制御機能を提供するために特別に設計されたクラウドベースの監視ソリューションを提供していますか? はい、パーカーのMobile IoTは、コンパクトな建設機械のOEMおよびフリートマネージャーがデータを収集および分析して、使用傾向や現場ベースの問題を特定するのを容易にし、比類のない知的設計および運用の洞察を提供します。
オープンソースのプログラミングコントローラーが必要です。パーカーには、すでに当社のコンパクトな建設機器のフリート内で使用しているプログラミングシステムを使用できるコントローラーがありますか? パーカーの新しいIQAN-Openモバイルコントローラーは、機械の機能に焦点を当て、オープンソフトウェア環境のおかげで適応性を提供し、既存のシステムにパーカーのコントローラーを統合しやすくします。
パーカーの電動モーターはコンパクトな建設機械に適していますか? はい、小型のGVMは142mmと210mmのフレームサイズがあり、牽引、電動油圧ポンプ、補助用途の両方で最大280 kWのピーク出力を提供します。
どのようなホースカバーを提供していますか?建設現場のような過酷な環境で使用される油圧ホースの損傷を防ぐために。Parkerの新しい重要保護ホースカバーは、スリーブを必要とせずに性能を向上させ、コンパクトな建設機器用のSuperToughカバーと比較して最大2倍のホース寿命を提供します。
ステンレス鋼以外に、長期的な耐腐食性能を提供するフィッティングには何がありますか? 私たちは、ToughShield Plusメッキの利用をお勧めします。これは、特許出願中の新しい標準亜鉛-ニッケルメッキで、腐食環境のために頻繁にメンテナンスが必要なミニショベルやスキッドステアなどのあらゆる種類の建設機械に最適です。
強化された安全対策は小型建設業界にどのような利益をもたらしますか? バックアップカメラ、近接センサー、衝突回避システムなどの安全機能は、労働者を保護し、事故を防ぎ、現場での機器の効率的な運用を確保します。