Downstream | Parker Japan
Parker Image

環境圧力が高まる中、石油精製業者は再生可能エネルギーの生産と CCUS の計画を通じて、増加する温室効果ガス排出量に対処し始めています。

下流の技術革新

石油精製所は、世界で3番目に大きな温室効果ガスの定常排出源であり、全世界の二酸化炭素排出量の約4%を占めています。環境圧力の高まりに直面して、精製業者は再生可能エネルギーの生産を増加させ、CCUS、すなわち炭素回収・利用・貯留の計画を通じてこれに対処し始めています。二酸化炭素利用の最大の例の一つは、石油増進回収 (EOR) であり、これは油層に二酸化炭素を注入して油の放出を促進する方法です。 

Yellow oil pump with refinery in background

注目の製品

MaxGuard

これらの大口径プリーツフィルターカートリッジは、大流量アプリケーションにおいて、バッグメディアや標準の2½インチフィルターカートリッジの費用対効果の高い代替品を提供します。これらのフィルターカートリッジは、最大90 gpmの流量に対応します。

Brown and white cylinder pleated filters
Large pipes outside round refinery holding tanks

注目のブログ

重大な機械の故障は、一日に数百万ドルの損失を引き起こし、企業の利益と損失に大きな影響を与えます。だからこそ、企業はかつてないほど状態監視にしています。それは何であり、どのようにして石油・ガス産業に新しい効率を生み出すのに貢献しているのでしょうか。