世界の発電所のほとんどは、蒸気タービンを使用しています。中国とインドでは主に石炭を燃焼させるボイラーによって蒸気が作られており、他の燃料による発電所は、はるかに少数です。石炭火力発電所は世界の電力の3分の1以上を生産していますが、徐々に代替が進んでいます。一部は天然ガスに転換されていますが、石炭に依存している公共事業は、よりクリーンで効率的、かつ石炭燃焼量の少ない「超々臨界技術」 (USC) を持ったボイラーを採用することができます。
注目の製品
パーカーのシングルフェルール圧縮継手は、発電のプロセスおよび計装アプリケーション用に漏れのない接続として設計されています。効果的にシールし、振動および熱サイクル条件にも耐久性があります。また、幅広い材質で使用できます。
注目のビデオ
NITROSourceは、発電所の運営者に現場で高度な窒素を要求に応じて生成します。より少ない圧縮空気で、より多くの窒素を低コストで生成できる省エネ技術が特徴です。NITROSource窒素発生器の利点については、ビデオをご覧ください。