Solar | Parker Japan
Parker Image

新しい太陽光発電技術は、エネルギー効率の向上、コストの低減、生産の簡素化を目指しています。

太陽光エネルギー: 新技術が効率を高める

過去10年間、太陽光エネルギーは米国で最も急速に成長している再生可能エネルギーです。2024年までに再生可能エネルギーで世界成長の60%を占めると予測されています。新技術は、エネルギー効率の向上、コストの低減、生産の簡素化を目指しています。これには、ペロブスカイト太陽電池 (鉱物コーティング)、多接合太陽電池 (複数の半導体材料を重ねる)、レンズやカーブミラーを使用して太陽光を集中させる機能を持った集光型太陽光発電 (CPV) などがあります。

Family with baby touching solar panel

注目の製品

サーボバルブ

3方、4方の電気油圧サーボバルブ(EHSVs)は閉ループサーボシステムでアクチュエータやモータを駆動します。そして、油圧システム、燃料システム、エンジン制御アプリケーションにおいて位置、速度、出力を制御します。

Electrohydraulic servovalve

注目のビデオ

PV/CSP 太陽光駆動ソリューション

パーカーのクラウドベースのソリューションは、ユーザーがソーラーパネルの現在および長期的な健全性を遠隔監視できます。SCOUT クラウドソフトウェアと SensoNODE Gold センサーが圧力を監視し、そのデータをクラウドに送信するので、ユーザーはインターネットがあればどこからでもアクセスできます。

Parker’s singular, cloud-based solution allows end-users to remotely monitor a solar panel’s tracker system. PV/CSP Solar Actuation Solution with Smart Sensors, Smart Positioning.Learn more at http://solutions.parker.com/spi17