Steam & Gas | Parker Japan
Parker Image

天然ガス複合サイクル発電所 (NGCC) は、米国で発電される天然ガス火力発電のほぼ 90% を供給しています。この発電所には、燃焼タービンとタービンの排熱を回収する熱回収システムがあります。

蒸気とガス:より高効率な複合サイクル

2019年、天然ガス複合サイクル発電所 (NGCC) は、米国で発電された天然ガス火力発電のほぼ90%を供給しました。この発電所には、燃焼タービンとタービンの排熱を回収する熱回収システムがあります。この排熱は蒸気タービンで蒸気を発生させ、さらに発電するために使用されます。ガスタービンのみで熱回収を行わない発電所は「シンプルサイクル」燃焼タービンと呼ばれます。効率が低いため、主に需要のピーク時のみに使用されます。

Silver steam release stacks on power plant

注目の製品

SensoNODE Blue センサー

SensoNODE Bluetooth搭載センサーは、ルートベースのモニタリングのために、パフォーマンスの変動を捉えます。さらにVoice of the Machine モバイルアプリでリアルタイムとデータ履歴の傾向の両方でデータを提供します。 

Wireless sensors with mobile software

注目のビデオ

発電用の浄水

当社の水処理技術には、超濾過、ナノ濾過、逆浸透、電気脱塩があります。

Parker Water Purification offers custom engineered solutions and standard packaged membrane water treatment systems. Our technologies include ultrafiltration, nanofiltration, brackish water reverse osmosis, sea water reverse osmosis and electrodeionization. Applications include steam turbine water, combined cycle water treatment, solar power, wastewater reuse and ZLD, and pretreatment.  For more information please visit www.parker.com/waterpurification

インタラクティブ

ガスタービン ソリューション

この対話型画像は、パーカーがガスタービンにもたらす革新的な技術のいくつかを紹介しています。 タービンの効率と性能を向上させながら、排出ガスを削減する、パーカー製品の数々をご覧ください。

Gas turbine component