Transmission & Distribution | Parker Japan
Parker Image

送電と配電のトレンドは、以下の電気利用が増加していることが挙げられます。

大規模再生可能エネルギー発電所、風力や太陽光発電に接続された大型バッテリー、顧客や第三者が所有する発電、そして自動車用バッテリー充電ステーションなどです 。

送電と配電:新しい送電網の担い手

送電と配電のトレンドは、以下の電気利用が増加していることが挙げられます:  大規模再生可能エネルギー発電所、風力や太陽光発電に接続された大型バッテリー、顧客や第三者が所有する発電、自動車用バッテリー充電ステーションなどです 。その他にも、送電網の自動化/スマートグリッド、スマート電気メーター、高電圧直流送電システム(HVDC)、火力発電所の閉鎖と送電網からの切り離しなどがあります。

Large frothy wave on ocean

注目の製品を紹介します

Sentinel コンパクト油清浄機

Sentinel はパーカーの最新流体浄化技術を備えており、液体の寿命を延ばし、エネルギー消費を最小限に抑えた自動運転を特徴としています。この清浄機はコンパクトで、スペースが限られている場所でも設置可能です。

Yellow oil purifier