水力発電は世界の発電量の16%、再生可能エネルギーでは60%を占めています。主要な成長分野は揚水発電所で、上部の貯水池から下部の貯水池へ水を放出します。その際、タービンに流すことで発電します。これらは、電力需要のピーク時にバックアップ電力として公共事業で運用されています。水エネルギーの新たなトレンドは、潮流や波の動きを利用して発電する新技術です。
注目の製品を紹介します
パーカーのヘビーデューティ油圧シリンダーは、タイロッド形の2H/2HD&3H/3HDシリーズと、非タイロッド形の2HB/3HBシリーズがあります。性能、耐久性、動作について基準を設けています。その優れた設計と品質により、シリンダは長寿命であり、運転コストの削減に寄与します。
注目のビデオ
再生可能エネルギー分野における当社の革新的なテクノロジーは、エネルギー生産者が変革するトレンドに適応できるよう支援します。詳しくは映像をご覧ください。