Wind | Parker Japan
Parker Image

風力発電で最も成長が期待されているのは、洋上風力発電です。より多くのエネルギーを得る為にタービンは大型化しています。そのため、機器の信頼性が重視され、コストと重量の削減が求められています。

成長を続ける風力発電

現在、風力発電はアメリカで第1位の再生可能エネルギーであり、世界では水力発電に次いで第2位の再生可能エネルギーです。政府の報奨金とコスト削減のメリットが成長の原動力となっています。洋上風力発電の発電量は、今後10年間で毎年25%増加すると予測されており、浮体式洋上風力発電は新たな成長分野として期待されています。最新のハイブリッドプロジェクトは、陸上風力発電、太陽光発電、蓄電池を組み合わせてより安定した電力を供給するものです

Up close of wind turbine blades

注目の製品

油圧ユニット

パーカーの油圧ユニットは、圧力と流量の範囲、タンク容量、材質、および作動油の適合性において、限りなく多様な品揃えです。油圧ユニットを構成するパーカーのポンプ、タンク、リリーフバルブ、フィルター、サイトゲージ、ブリーザーポートは、安定して油圧をシステムに供給します。

Hydraulic unit

注目のビデオ

SenseNODEセンサーと Voice of the Machineソフトウェア

SenseNODE センサー、製造業における IoT、Voice of the Machine の詳細についてはこちらをご覧ください。

対話型プレゼンテーション

風力エネルギーソリューション

この対話型プレゼンテーションは、風力タービンの重要な機器とサブシステムを構成しているパーカー製品について詳しく説明します。

Internal workings of wind energy machinery