私たちパーカーは、温度制御、電動機器、ろ過、流体およびガスハンドリング、油圧、空圧、プロセス制御、およびシーリングとシールドといった、モーション&コントロールの核となる専門技術を世界に提供しています。弊社の専門技術をより便利にご利用いただくべく、13,000以上のサービス拠点を持つ世界的な販売ネットワークで、比類ない製品の安定供給、地域に根付いた技術や製品のサポートをしています。
パーカーストアは、モバイルおよび産業市場向けに精密技術のソリューションを提供しています。また、ホース組付け、パイプの曲げ加工、ホース継手、検査、アクセサリ、モニタリング、ろ過など、モーション&コントロールの技術を提供しています。パーカーはこの分野でのグローバルリーダーとして、お客様から信頼される存在を目指して、製品やサービスの提供でお客様の課題を解決し、作業効率の改善を図ります。
パーカーストア ホースドクターは迅速なホースの修理サービスを提供しています。移動型のホース修理サービスにより、故障による中断を最小限に抑え、問題を解決することができます。訓練を受けた専門の技術者が修理部品を備えたトラックでお客様の現場にお伺いし、油圧および空圧システムのホースアセンブリーの問題箇所を特定、診断、交換します。