電動化のダイナミックでエキサイティングな世界は、すべての人々にとってよりクリーンな明日を創出する可能性を秘めています。Parkerの経験の幅広さと能力は、その電動化の中心に位置付けられています。このコンセプトは、Parkerのパートナーシップが前向きな電動化の未来を形作る可能性を私たちの見込顧客に伝え、その可能性を向上させます。
ごみ収集車業界における電動化の包括的な概要を、その起源、必要性、およびカスタムePTOシステムの利用についてDr. Germano Franzoniが解説します。
新しいアニメーションをご覧ください。ハイブリッド車およびオール電気自動車の信頼性と効率を確保するために、各機器がどのように連携して機能するかを説明します。
Parkerの電動化専門家、Andreas Lengnoswskiが電動化された機械の熱管理と、スペース、電力密度、効率の課題をどのように克服するかについて語ります。
電動化により、機械における冷却の重要性が高まります。私たちのインフォグラフィックは、機械の効率と部品の限られた温度要件を満たすために、なぜ熱管理が包括的に取り扱われることが重要であるかを説明しています。
Parkerは、あなたの熱調整の要件をすべて満たすために連携して動作する幅広い冷却機器を提供しています。どんな課題にも、私たちはソリューションを持っています。
バッテリーの画期的な技術は、性能を向上させ、コストを削減して、完全電動機械をより実用的にしています。固体電池は、より大きなストレージを提供しているため、バッテリーの持続時間が長くなり、充電時間が短縮され、軽量化されることで、さらなるコスト削減が実現します。
無人運転車両やその他の自律型機械は、安全性と運用コストの面での利点を提供する、汎用的なアプリケーションです。Parkerは、必要なセンサー、人工知能、および分析機能を提供することで、自動化をより信頼性の高いものにするために重要な役割を果たしています。
Parkerのコントローラーは、バッテリーから最大限の効率を引き出します。センサーは、機械がどのように動作しているか、そしてそれがどこにあるかについて前例のない洞察を可能にします。一方、ParkerのMobile IoTプラットフォームは、次世代の接続性を提供する統合された機器とソフトウェアを提供します。
EV内の電源の構造はより複雑で、温度の極端な変化が寿命、効率、範囲、および充電時間に影響を及ぼし、効果的な熱管理が不可欠です。