Refuelling Stations | Parker Japan
Gas fuel station with clouds and blue sky

水素給油ステーションは、クリーナーエネルギー代替品を推進し、二酸化炭素排出量を大幅に削減する上で重要な役割を果たしています。車、トラック、バス、電車など、さまざまな水素燃料電池電気自動車(FCEV)に対して効率的な給油ソリューションを提供することで、よりクリーンで持続可能な交通手段を促進します。市場は急速な成長が見込まれ、2030年までに全世界で10,000のステーションを設立するという目標を掲げているため、これらのステーションの信頼性が最も重要になります。クリーンエネルギーへのグローバルな移行に必要な、信頼できるインフラ構築の機会を活用してください。

給油所の信頼性

伝統的な燃料よりもエネルギー密度が低いため、同等の走行距離を実現するためには、水素を高圧で保管する必要があります。そのためには、頑丈で耐久性のある機器とインフラを必要とします。信頼性の高いステーションは、効率的な燃料転送を確保し、機器の損傷を防ぐために、一貫した圧力を維持しなければなりません。信頼性は、給油ステーションの安全かつ効率的な運用にとって極めて重要です。

Parker Image

品質と冷却

水素ガス品質

ISO規格14687:2019は、車両および定置用燃料電池で燃料として使用されるときの水素ガスの品質を定義しています。この品質基準に従い、燃料から有害な不純物を除去することは、燃料電池の動作を改善し、寿命を延ばすのに役立ちます。

H2 Hydrogen Molecule Fuel Cell Element

冷却要件

水素燃料の安全性、効率性、品質にとって冷却は不可欠です。それは給油中の過熱を防ぎ、貯蔵効率を向上させ、燃料品質を保持します。これにより、より速く、より安全な給油と改善された車両性能及び寿命が実現します。ステーションは最適な運転のために水素の温度を継続的に監視します。

hydrogen logo on gas stations fuel dispenser. h2 combustion Truck engine for emission free ecofriendly transport. 3d rendering

補給ステーションのウェビナー

給油ステーションのためのソリューション

便利なリソース

   

アプリケーション