パーカーは水素を未来に向けて推進する準備が整っています - 世界的に。パーカーのEMEA拠点は、それぞれの国に特有の水素イニシアチブを実施しています。水素に関する50年以上の経験を持ち、私たちはH2プロジェクトにおいて、あらゆる規模の企業や組織と世界中で協力してきました。
堅牢な製品ポートフォリオに支えられ、パーカーの水素技術革新への支援は50年以上にわたっています。水素の複雑さを解決するために顧客を支援してきた経験は1960年代にさかのぼります。NASAの燃料電池部門との協力により、アポロ11号の宇宙飛行士を月面に着陸させる手助けをしました。安全で効果的な水素技術の生産を可能にすることで、パーカーは今日、同じクリーンエネルギー技術が無数の組織を支える手助けをしています。
水素技術の進展は、私たちの惑星をよりクリーンな住環境にし、繁栄させる助けとなります。パーカーは、複雑な生産、輸送、貯蔵、供給、車両での使用を満たす幅広い製品ポートフォリオを提供することで、再生可能なグリーンエネルギー源のより大きく、迅速な採用を可能にする水素イノベーションをさらに促進しています。
パーカーのエンジニアは、クライアントのニーズに耳を傾け、協力し、適応します。天然ガスと航空宇宙におけるリーダーシップから得た移転可能な技術を活用し、システム全体にわたるエンドツーエンドのソリューションを提供します。私たちのエンジニアリング専門知識と、新しいアプリケーションに実績のあるソリューションを適用する能力により、さまざまな業界の水素イノベーターは製品設計とアプリケーションを再考することができます。
私たちのクライアントがどこで開発、組立、製造しても、パーカーはそこにいて、複雑な課題を支援し解決する手助けをします。その結果、私たちのお客様は世界をより良い場所にすることができます。これが、私たちが水素および再生可能エネルギー経済への移行において、貴重なグローバルパートナーである理由です。
パーカーは、ガスまたは液体の準備と貯蔵に必要な最も過酷な高圧・低温環境での性能が証明された幅広いコンポーネントを提供することで、世界中の顧客が水素サブシステムを最適化するのを支援します。
パーカーは安全な水素生産を可能にします。水の脱ミネラル化や窒素生成から分離器や貯蔵に至るまで、プロセスの各ステップを支える当社の製品ポートフォリオをご覧ください。
水素の約束は、私たちの集合的なカーボンフットプリントの削減であり、水素の貯蔵と流通技術が重要です。パーカーのソリューションは、その約束を実現する手助けができます。私たちは、パイプラインやガスチューブトレーラーを含むほとんどの水素流通方法に対するコンポーネントとソリューションを提供しており、道路や船舶輸送も含まれています。これらはすべて、水素をアンモニアやメタノール、その他のキャリアに変換し、目的地で再び水素に戻すことに依存しています。
ポイントAからポイントBへの移動はこれまでになく簡単です。パーカーのアプリケーションは、水素の安全な加圧と温度を、気体または液体の形態で制御するのに役立ち、産業が既存の陸上および海上の供給ルート(船、列車、または大型トラックを含む)を活用できるようにします。
水素が主要な代替燃料として浮上する中、給油の安全性が最重要となります。給油所のコンポーネントは、厳しい性能基準を満たさなければなりません。パーカーの製品は、その基準を満たし、さらにそれ以上のものを提供します。私たちの高圧ニードルバルブとチェックバルブは、すでにISO 19880-3認証を取得しています。
水素は、バッテリーが完全に電力ニーズを満たせない重輸送業界において、重要な脱炭素化の役割を果たします。パーカーは、輸送セクターのパートナーと協力して、30から1400バール(435から20,000 psi)の圧力に対応した水素駆動車両用のコンポーネントを提供しています。私たちの車両搭載ソリューションは、燃料電池および内燃機関によって駆動される車両で水素を使用するためのエンドツーエンドシステムをサポートします。
水素燃料電池の使用が一般的になるにつれて、パーカーは水素を代替燃料源として安全に展開することにコミットしています。そのために、私たちは水素燃料電池電気自動車(FCEV)、バス、海洋用途向けの幅広いコンポーネントを提供しています。
パーカーは、車載燃料電池技術と共に、HICEV車両の安全で効率的かつ高性能な運転をサポートしています。これには、水素燃料フィルター、レギュレーター、バルブ、フィッティングなど、最高品質のコンポーネントが必要です。
パーカーが水素生産においてどのように目的を持って先導しているかを学びましょう。