Electronics | Parker South Korea
Parker Image

Parker의 전기 전도성 플라스틱 인클로저 소재, 마이크로파 흡수 코팅, 액체 및 반액체 방열 시스템은 공간을 절약하고 신뢰할 수 있는 EMI, 마이크로파, RF 및 등온 보호 솔루션을 제공합니다.

전자공학의 혁신

집적 회로 및 인쇄 회로 기판 제조업체는 해당 장치를 사용하는 모바일 전자 제품, 자동차 및 항공우주 OEM과 마찬가지로 증가하는 성능 기대치, 더 좁은 공간 및 열 관리 문제를 해결해야 합니다. Parker의 전기 전도성 플라스틱 인클로저 소재, 마이크로파 흡수 코팅, 액체 및 반액체 방열 시스템은 공간을 절약하고 신뢰할 수 있는 EMI, 마이크로파, RF 및 등온 보호 솔루션을 제공합니다.

Dashboard in vehicle

FEATURED PRODUCT

Ironless Linear Positioner - mSR 100 Series

mSR 100은 철 없는 리니어 모터, 통합된 고분해능 피드백 및 정밀 사각 레일 가이드로 구성된 고정밀 소형 리니어 스테이지입니다. mSR 100은 폭이 100mm, 높이가 35mm에 불과하며 공간이 제한된 전자 응용 분야에 이상적입니다.

Linear motor drive

FEATURED VIDEO

열 관리를 위한 전자 연결

견고한 배관, 퀵 커플링, 푸시인 피팅을 포함한 Parker의 열 관리용 퀵 연결 솔루션이 데이터 센터, 슈퍼컴퓨터, 전자 장치 및 반도체 생산과 같은 전자 애플리케이션의 액체 냉각 회로 요구 사항을 어떻게 충족하는지 알아보십시오.

Discover with this video the Parker LPCE quick connection solutions for Thermal Management in electronic applications.This video shows how rigid piping, quick coupling and push-in fittings meet the requirements of liquid cooling circuits in electronic applications, such as Data Centres, Supercomputers, Electronic devices and Semiconductor production