사출 성형, 압축 성형, 블로우 성형, 압출 및 기타 고무 및 플라스틱 가공 측면에서는 미스트, 연기, 연기 및 먼지가 발생하여 제품 결함이 발생할 수 있으며 작업장의 안전을 위협하는 연소 위험이 있습니다. Parker의 정화 및 분리 여과 기술은 이러한 위험을 해결하여 제조업체에 업계 표준을 뛰어넘는 압축 공기 및 가스 순도를 제공합니다.
추천 제품
EAPF iProtect® 스테인리스강 인라인 필터 시리즈는 최대 690bar 압력 수준에서 최대 120l/min의 유량 범위를 포괄하는 해양, 석유, 가스 및 공정 장비 시장의 유압 시스템에 고품질 여과를 제공하도록 설계되었습니다.
추천 비디오
고정밀 기계는 매우 엄격한 공차로 제조된 공기 실린더, 밸브 및 포지셔너를 사용합니다. 이러한 구성 요소는 최대의 서비스 수명과 가동 시간을 위해 깨끗하고 건조한 압축 공기를 사용합니다.