Water Treatment | Parker South Korea
Parker Image

Parker는 식수 펌프, 밀봉제, THM 분석기와 같은 솔루션을 통해 고객의 수질 평가 및 처리 요구 사항을 충족하도록 돕습니다. 생산 응용 분야 및 역삼투압을 위한 물 냉각기.

수질 처리 혁신

소비자는 건강과 안전을 위해 깨끗한 물을 요구하는 반면, 제조업체와 에너지 생산자는 효율성을 높이고 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 조절된 물을 요구합니다. Parker는 식수 펌프, 밀봉제, THM 분석기와 같은 솔루션을 통해 고객의 수질 평가 및 처리 요구 사항을 충족하도록 돕습니다. 생산 응용 분야 및 역삼투압용 물 냉각기; 및 발전에 사용되는 전기탈이온화 시스템.

Row of blue stack pumps at exterior of facility

추천 제품

폴리에틸렌(PE) 튜브

Parker Legris는 고급 PE 50% 망형 PE와 저밀도 PE라는 두 가지 유형의 폴리에틸렌 튜브를 제공합니다. 당사의 고급 PE 제품군은 작업자 안전을 저해하지 않으면서도 까다로운 환경, 특히 수처리 환경에 맞게 설계되었습니다.

Coils of colorful tubing
공장의 정수 장비

추천 블로그

전 세계적으로 물의 전반적인 품질을 개선하고 물 처리 및 재활용의 효율성을 높이기 위해 기술이 발전하고 있습니다.

추천 비디오

업스트림 고압 호스 제품

엔지니어들은 안정적이고 강력한 성능의 구성 요소를 제공하기 위해 Parker를 찾고 있습니다. Parker의 업스트림 호스는 전 세계 응용 분야의 안전성, 신뢰성 및 혁신의 기준을 높이고 있습니다.

Video highlights high pressure hoses used in land based and offshore oil and gas application. Includes fracing hose, BOP stack hose, subsea hydraulics, hotlines, control lines for BOP, well stimulation, hydraulic flying leads, subsea umbilicals and more.