웨비나: 유압장치, 전기 드라이브 통합
산업 제조의 새로운 물결이 시작되었습니다. 여기에는 데이터 및 기계 학습과 제휴된 스마트하고 자율적인 시스템이 포함됩니다. 궁극적으로 이는 자산, 프로세스, 사람 및 장치가 모두 연결되는 스마트 팩토리로 이어집니다. Parker의 기술은 공장 효율성과 생산성을 극대화하는 동시에 비용과 폐기물을 줄이는 데 도움이 됩니다.
Parker는 더 나은 내일로 이어지는 엔지니어링 혁신을 가능하게 합니다. 하지만 우리 혼자서는 할 수 없으므로 고객과의 협업이 중요합니다.
우리는 OEM과 협력하여 문제를 해결하고 모션 및 제어에 대한 전문 지식과 응용 노하우를 제공합니다. Parker는 또한 전 세계의 다양한 플랫폼에서 구성 요소와 하위 시스템을 제공합니다.
우리의 파트너십은 제품이 배송되더라도 끝나지 않습니다. 우리는 지속적으로 장비 성능을 공동으로 최적화하고 가동 중지 시간을 줄이며 파트너십을 더욱 강화하고 있습니다.