비디오
파커의 글로벌 모바일 시스템(GMS)이 어떻게 도전을 기회로 바꾸는지 지켜보세요. 모션 및 제어 기술 분야에서 100년 이상의 경험을 바탕으로 다음 단계에서 장비를 최적화합니다:
어떻게 소형 건설 산업이 지속 가능한 발전에 기여할 수 있을까요? 연료 효율이 높은 엔진, 전기 구동 부품, 재활용 가능한 자재를 도입함으로써 소형 건설 산업은 탄소 발자국을 줄이고 환경 규제를 준수하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.
Compact 건설 산업의 주요 기술 발전은 무엇입니까? 텔레매틱스, 원격 제어, 디지털 디스플레이 및 자율 기술은 소형 장비를 더 효율적이고 사용하기 쉬우며 새로운 세대의 운영자에게 매력적으로 만드는 주요 발전 중 일부입니다.
파커는 고급 데이터, 모니터링 및 성능 제어 기능을 제공하도록 특별히 설계된 클라우드 기반 모니터링 솔루션을 제공합니까? 예, 파커의 Mobile IoT는 소형 건설 장비 OEM 및 차량 관리자가 데이터 수집 및 분석을 통해 사용 추세 및 현장 기반 문제를 파악할 수 있도록 지능적 설계 및 운영 통찰력을 제공합니다.
저는 오픈 소스 프로그래밍 컨트롤러가 필요합니다. Parker에는 우리가 이미 소형 건설 장비 함대에서 사용 중인 프로그래밍 시스템을 사용할 수 있는 컨트롤러가 있습니까? Parker의 새로운 IQAN-Open 모바일 컨트롤러는 기계 기능에 중점을 두고 오픈 소프트웨어 환경 덕분에 적응성을 제공하여 기존 시스템에 Parker 컨트롤러를 통합하기 쉽게 만듭니다.
파커의 전기 모터는 소형 건설 장비에 적합합니까? 예, 더 작은 GVM은 142mm 및 210mm 프레임 크기로 제공되며 견인, 전기 유압 펌프 및 보조 응용 프로그램 모두에 대해 최대 280kW의 피크 출력 전력을 제공합니다.
어떤 호스 커버를 제공하여 건설 현장과 같은 거친 환경에서 사용되는 유압 호스의 손상을 방지합니까? Parker의 새로운 중요한 보호 호스 커버는 슬리브 없이도 성능을 향상시키며, 소형 건설 장비용 SuperTough 커버에 비해 최대 2배 더 긴 호스 수명을 제공합니다.
스테인리스 스틸 외에, 장기적인 방청 성능을 제공하는 다른 피팅은 무엇이 있습니까? 우리는 새로운 특허 출원 중인 표준 아연-니켈 도금인 ToughShield Plus 도금의 사용을 권장합니다. 이 도금은 미니 굴삭기나 스키드 스티어와 같은 부식 환경으로 인해 자주 유지 관리가 필요한 모든 유형의 건설 장비에 이상적입니다.
강화된 안전 조치가 소형 건설 산업에 어떻게 도움이 되나요? 백업 카메라, 근접 센서 및 충돌 방지 시스템과 같은 안전 기능은 작업자를 보호하고 사고를 방지하며, 작업 현장에서 장비의 효율적인 운영을 보장합니다.