정유소는 세계에서 세 번째로 큰 고정식 온실가스 배출원으로, 전 세계 이산화탄소 배출량의 약 4%를 차지합니다. 증가하는 환경 압력에 직면한 정유사들은 재생 에너지 생산을 늘리고 CCUS, 탄소 포집, 활용 및 저장 계획을 통해 이 문제를 해결하기 시작했습니다. CO2 활용의 가장 큰 사례 중 하나는 석유를 함유한 암석에 주입하여 석유 방출을 촉진하는 향상된 석유 회수(EOR)입니다.
주요제품
이 대구경 플리츠 필터 카트리지는 대형 플로우 애플리케이션을 위한 백 미디어 또는 표준 2 ½ 인치 필터 카트리지에 대한 비용 효율적인 대안을 제공합니다. 이 필터 카트리지는 최대 90 gpm의 플로우를 처리합니다.