대부분의 글로벌 발전소는 증기 터빈을 사용합니다. 그들의 증기는 주로 중국과 인도에 의해 무게가 매겨진 석탄을 연소하는 보일러에 의해 생산되며, 다른 연료에 의해 발사된 것들은 훨씬 더 작은 부분입니다. 석탄 발전소는 세계 전기의 3분의 1 이상을 생산하지만 서서히 대체되고 있습니다. 일부는 천연가스로 전환되고 있으며 석탄에 전념하는 유틸리티는 더 깨끗하고, 더 효율적이며, 석탄을 덜 태우는 "초임계 기술"(USC)을 가진 보일러를 구입할 수 있습니다.
주요 제품
Parker의 단일 페룰 압축 피팅은 전력 생성, 프로세스 및 계측 응용 분야에서 누출이 없는 연결로 설계되었으며, 효과적인 밀봉을 생성하고 진동 및 열 사이클링 조건에도 저항합니다. 다양한 재질로 제공됩니다.
FEATURED VIDEO
NITROSource는 발전소 운영자에게 현장에서 고급 질소 생성을 요구에 따라 제공합니다. 압축 공기를 덜 사용하여 더 많은 질소를 가장 낮은 단위 비용으로 생산할 수 있는 에너지 절약 기술이 특징입니다. NITROSource 질소 발생기의 이점에 대해 자세히 알아보려면 이 비디오를 시청하세요.