“fast power market”의 일부인, 왕복동 내연기관은 주로 백업 및 비상 전력을 위해 사용되며, 종종 여러 단위로 설치됩니다. 이들은 비교적 낮은 비용으로 몇 분 내에 증분 전기를 제공할 수 있습니다. 또한, 풍력 및 태양 에너지의 간헐적 출력을 보완하여 전력망에 보다 안정적인 전기 흐름을 보장하는 데 사용됩니다. 일부 제조업체는 기저 부하 전력 발생을 위해 가스 연소 터빈과 경쟁하기 위해 대형 “recips”를 생산하고 있습니다.
추천 상품
Parker의 포괄적인 솔레노이드 밸브 선택은 많은 산업 시장 전반에 걸친 모든 종류의 응용 프로그램을 위한 다양한 유형 및 구성을 포함합니다. 우리는 기능 및 재료 유형의 넓은 선택을 커버하는 우수한 솔레노이드 밸브 솔루션 배열을 공급할 수 있습니다.
FEATURED VIDEO
온실가스 배출을 줄이는 것은 발전 산업이 직면한 가장 큰 도전 중 하나입니다. 운영자는 제재를 피하기 위해 연료유의 황 함량에 관한 점점 엄격해지는 규제를 충족해야 합니다. XRF 분석기를 사용하면 승무원이 기름을 현장 검사하여 준수 여부를 확인할 수 있습니다.