지난 십년 동안, 태양 에너지는 미국에서 가장 빠르게 성장하는 재생 에너지 원이었으며, 2024년까지 재생 에너지의 글로벌 성장의 60%를 공급할 것으로 예측됩니다. 새로운 기술은 에너지 효율성을 높이고, 비용을 낮추며, 생산을 단순화하는 것을 목표로 합니다. 이러한 기술에는 페로브스카이트 태양 전지(광물 코팅), 멀티-정션 태양 전지(여러 반도체 재료 결합) 및 집광 광전지(CPV)가 포함되어 있으며, 이는 렌즈나 곡면 거울을 사용하여 태양광을 집중시킵니다.
주요 제품
유압 시스템, 연료 시스템 및 엔진 제어 애플리케이션에서 위치, 속도 및 힘을 제어하는 데 사용되는 폐루프 서보시스템에서 작동기 또는 모터를 구동하는 세 개 또는 네 개 방향 전기유압 서보밸브(EHSVs) 시리즈.
FEATURED VIDEO
Parker의 클라우드 기반 솔루션은 사용자가 원격으로 태양광 패널의 현재 및 장기적인 건강 상태를 모니터링할 수 있게 해줍니다. SCOUT 클라우드 소프트웨어와 SensoNODE Gold 센서는 압력을 모니터링하고 데이터를 클라우드로 전송하여 사용자가 인터넷 연결이 있는 어디서나 접근할 수 있게 합니다.